StarTech.com

12-24 serverställskruvar - 50-paket - nickelpläterade

Rackmonteringsskruvar | 12-24 | Stålkonstruktion | Livstidsgaranti

Produkt ID: CABSCRWS1224

  • Förpackning med femtio 12-24 skruvar
  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Starkt och robust konstruktion hjälper till att stödja en mängd olika utrustningar
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer monteringsskruvar
Trådtyp(er) 12-24
Utseende
Färg Silver
Material Stål
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 16.5 mm [0.6 in]
Produktlängd 14 mm [0.6 in]
Produktvikt 266 g [9.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 266 g [9.4 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - 12-24 skruvar

Certifikat

Tillbehör