StarTech.com

M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

Produkt ID: CABSCREWSM5B

  • Stålkonstruktion helt i svart
  • Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Ett hundra M5-skruvar ingår
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 100
Medföljer monteringsskruvar
Trådtyp(er) M5
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 434.3 g [15.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 439.1 g [15.5 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M5-skruvar

Certifikat

Relaterade produkter

M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
CABSCREWM5B
M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör