StarTech.com

M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

Produkt ID: CABSCREWSM5

  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • Ett hundra M5-skruvar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer monteringsskruvar
Trådtyp(er) M5
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 452.5 g [16 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 457 g [16.1 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M5-skruvar

Certifikat

Relaterade produkter

M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
CABSCREWM5B
M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCREWSM5B
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör