StarTech.com

M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

Produkt ID: CABSCREWM5B

  • Stålkonstruktion helt i svart
  • Fyrkantiga korgmuttrar för hyllor och skåp med fyrkantiga hål
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
52,99 € EUR exkl. moms
66,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer Monteringsskruvar och korgmuttrar
Trådtyp(er) M5
Utseende
Produktbredd 13 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.5 cm [0.2 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 450 g [15.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 454.5 g [16 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - M5-skruvar
1 - cage nut installation tool
50 - M5 korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
CABSCREWM5B
M5x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCREWSM5B
M5x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms

Tillbehör