StarTech.com

M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

Produkt ID: CABSCRWSM62B

  • Stålkonstruktion helt i svart
  • Ett hundra M6-skruvar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer monteringsskruvar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Produktbredd 14 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 574.5 g [20.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 579.2 g [20.4 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M6 skruvar

Certifikat

Relaterade produkter

50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWSM6
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality screws

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack
CABSCREWSM62
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
CABSCREWSM6B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCRWSM62B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms

Tillbehör