StarTech.com

M6x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 100-pack, svart

Dessa M6x12 mm skruvar och korgmuttrar av hög kvalitet gör det enkelt att montera utrustning i din serverhylla eller i ditt serverskåp

Produkt ID: CABSCREWM62B

  • Stålkonstruktion helt i svart
  • Fyrkantiga korgmuttrar för hyllor och skåp med fyrkantiga hål
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
105,99 € EUR exkl. moms
132,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 100
Medföljer Monteringsskruvar och korgmuttrar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M6 skruvar
1 - cage nut installation tool
100 - M6 korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

M6x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart
CABSCREWM6B
M6x12 mm - skruvar och korgmuttrar - 50-pack, svart

Dessa M6x12 mm skruvar och korgmuttrar av hög kvalitet gör det enkelt att montera utrustning i din serverhylla eller i ditt serverskåp

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
M6-korgmuttrar - 100-pack, svart
CABCAGENT62B
M6-korgmuttrar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
M6-korgmuttrar - 100-pack
CABCAGENTS62
M6-korgmuttrar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack
CABSCREWSM62
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart
CABSCREWSM6B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart
CABSCRWSM62B
M6x12 mm - monteringsskruvar - 100-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar av hög kvalitet

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms

Tillbehör