StarTech.com

M6-korgmuttrar - 100-pack

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet

Produkt ID: CABCAGENTS62

  • Nickelpläterad yta för att förhindra rost
  • Ett hundra M6-korgmuttrar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Problemfri installation med medföljande installationsverktyg för korgmuttrar
46,99 € EUR exkl. moms
58,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 100
Medföljer Korgmuttrar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 13 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.9 cm [0.4 in]
Produktlängd 13 mm [0.5 in]
Produktvikt 425.2 g [15 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 430 g [15.2 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 100 - M6 korgmuttrar
1 - cage nut installation tool

Certifikat

Tillbehör