StarTech.com

M6-korgmuttrar - 50-pack, svart

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa korgmuttrar av hög kvalitet

Produkt ID: CABCAGENUT6B

  • Stålkonstruktion helt i svart
  • Femtio M6-korgmuttrar ingår
  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal per paket 50
Medföljer Korgmuttrar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Produktbredd 1 mm [0 in]
Produkthöjd 0.1 cm [0 in]
Produktlängd 1 mm [0 in]
Produktvikt 215.5 g [7.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 219.8 g [7.8 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 50 - M6 korgmuttrar
1 - cage nut installation tool

Certifikat

Tillbehör