StarTech.com

M6 rackskruvar och M6 korgmuttrar - 20-pack

Montera server, telecom och A/V-utrustning med dessa monteringsskruvar och muttrar i hög kvalitet

Produkt ID: CABSCRWM620

  • Rostbeständig förnicklad yta
  • Innehåller 20 M6-korgmuttrar och 20 M6 x 12 mm skruvar
  • Fyrkantiga korgmuttrar för hyllor och skåp med fyrkantiga hål
  • Problemfri installation med medföljande installationsverktyg för korgmuttrar
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta 20-paket med M6-rackskruvar och M6-korgmuttrar är praktiskt vid installation av rackutrustning som exempelvis servrar, nätverk eller audio/videoutrustning. Varje paket innehåller ett installationsverktyg för korgmuttrar för att garantera snabb och enkel installation av varje korgmutter.

Fästskruvar och korgmuttrar för montering av skåp är också lämpliga för nya serverrack och skåpinstallationer - perfekt för de tillfällen då du tappar några muttrar. Paketet ser till att du har tillräckligt med skruvar och muttrar när du behöver dem.

M6-monteringsskruvar och M6-muttrar har en förnicklad yta för att förhindra rost.

CABSCRWM620 täcks av en 2-årsgaranti från StarTech.com.

Användning

Montera din hyllmonterbara standardutrustning i en serverhylla eller i ett skåp

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal per paket 20
Medföljer Monteringsskruvar och korgmuttrar
Trådtyp(er) M6
Utseende
Färg Silver
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produkthöjd 22 mm [0.9 in]
Produktlängd 12 mm [0.5 in]
Produktvikt 205 g [7.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 20 - M6 skruvar
20 - M6 korgmuttrar
1 - installationsverktyg för korgmuttrar

Certifikat

Relaterade produkter

50 Pkg M5 Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABCAGENUTS
50 Pkg M5 Cage Nuts for Server Rack Cabinets

Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality nuts

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
50 Pkg M6 Cage Nuts for Server Rack Cabinet
CABCAGENUTS6
50 Pkg M6 Cage Nuts for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality cage nuts

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp

Installera din hyllmonterbara hårdvara säkert med dessa skruvar och muttrar av hög kvalitet

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
50-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp
CABSCREWM6
50-pack M6-monteringsskruvar och korgmuttrar för serverskåp

Montera server, telecom och A/V-utrustning med dessa monteringsskruvar och muttrar i hög kvalitet

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWS
50 Pkg M5 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Mount server, telecom and A/V equipment with these high quality screws

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet
CABSCREWSM6
50 Pkg M6 Mounting Screws for Server Rack Cabinet

Install your rack-mountable hardware securely with these high quality screws

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
M5 rackskruvar och M5 korgmuttrar - 20-pack
CABSCRWM520
M5 rackskruvar och M5 korgmuttrar - 20-pack

Installera rackmonterbar hårdvara säkert med dessa högkvalitativa fästskruvar och korgmuttrar för skåpmontering

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer

Vanliga frågor

Installation

This video is about cage nuts and describes how to install and remove them, and how to identify if your product includes cage nuts.

You may have heard of cage nuts and wondered what they are and how they are used.  Today we are going to discuss cage nuts and show you some of their advantages and uses.

Cage nuts are used to mount IT equipment in server racks, such as the StarTech.com 4POSTRACK25U.  Server racks compatible with cage nuts can be easily identified by the square holes the cage nuts use. Cage nuts are great for protecting your equipment from stripped threads and allow for convenient mounting of your server rack equipment.

A cage nut houses a standard nut in a cage with a spring.  The cage has two wings that can be pinched together to allow the cage nut to be inserted into a square hole.  The wings are then released to hold the cage nut in place.  Cage nuts come in many sizes but M5 and M6 cage nuts are mainly used in IT environments.  M6 is a heavier, more robust cage nut that M5.

Let’s take a look at mounting a Cage Nut on a rail in the StarTech.com 4POSTRACK25U.

In some situations, you may be advised to use a slot screwdriver to help install cage nuts.  However, you will find it much easier to use a cage nut mounting tool.

To install a cage nut, use your tool to attach one of the wings from the cage nut.  Keep the pressure on the cage nut with your finger and then attach the other wing.  The cage nut is now ready for the mounting screw.

To uninstall a cage nut, use your tool to release the cage nut wing on one side and then the other side.

You can check to see if your StarTech.com product includes cage nuts by navigating to the StarTech.com website, searching for the product, and checking the Technical Specifications tab under the heading What’s in the Box.

StarTech.com also sells cage nuts and screws in both M5 and M6 sizes which can be seen by navigating to Server Rack Accessories and the section Mounting Screws and Cage Nuts.

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.