StarTech.com

DC-strömadapter - 12 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

Produkt ID: SVA12M2NEUA

  • Stöder många olika enheter som kräver 12 V och 2 A (eller lägre) och en M-cylindrisk kontakt
  • Minskar driftstopp vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Detta nätaggregat på 12 V kan ge ström till alla elektroniska enheter som har en M-cylindrisk kontakt och kräver 12 V och upp till 2 A.

Byt ut din trasiga eller borttappade strömadapter

Nätaggregatet är en perfekt ersättare för den borttappade eller skadade strömadaptern på 12 V och 2 A som du brukade använda för att strömförse din befintliga elektronik.

Ha en extra strömadapter till hands

När driftstopp är oacceptabla garanterar en extra strömadapter att du slipper vänta på att en ny ska komma eller byta ut dina enheter bara för att de ska vara kompatibla med strömkällan.

Detta nätaggregat på 12 V och 2 A är en direkt ersättare för strömadaptrarna som medföljer följande StarTech.com-produkter:

80 m VGA till Cat 5-skärmförlängarpaket
1 km VDSL2-förlängarpaket
40 km Gigabit-fibermediaomvandlare i enkelläge LC
550 m Gigabit-fibermediaomvandlare i enkelläge LC
550 m Gigabit-fibermediaomvandlare i multiläge SC
2 km fibermediaomvandlare i multiläge SC
2 km fibermediaomvandlare i multiläge ST
USB 3.0-kabinett för 3,5 inch SATA-hårddiskar
USB 3.0-dockningsstation för 2,5 eller 3,5 inch SATA-hårddiskar
USB 3.1-dockningsstation med ett fack för 2,5 eller 3,5 inch HDD
eSATA eller USB 3.0-dockningsstation för SATA-hårddiskar
Extern dockningsstation för 2,5 inch eller 3,5 inch hårddiskar
HDMI över CAT5 HDBaseT-förlängare
HDMI över CAT5-förlängare
VGA över CAT5-förlängare
Dubbel DVI USB KVM-switch med 2 portar
Dubbel DVI VGA skärm-KVM-switch med 2 portar
Dubbel DisplayPort USB KVM-switch med 2 portar
Dubbel VGA KVM-switch med 2 portar
Kvadrupel DVI KVM-switch med 2 portar
Dubbel DVI KVM-switch med 4 portar
Dubbel DVI VGA skärm-KVM-switch med 4 portar
DisplayPort KVM-switch med 4 portar
Dubbel VGA KVM-switch med 4 portar

SVA12M2NEUA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Byt ut ett borttappat eller trasigt nätaggregat på 12 V

Ha en extra strömadapter till hands för dina nödvändiga enheter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Utdatakontakter 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Kontakt Output
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 0.6 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 24
Utspänning 12 DC
Utström 2 A
Utseende
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 43 mm [1.7 in]
Produktlängd 75 mm [3 in]
Produktvikt 137 g [4.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

Certifikat

Relaterade produkter

DC-strömadapter - 5 V, 3 A
SVA5M3NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DC-strömadapter - 9 V, 2 A
SVA9M2NEUA
DC-strömadapter - 9 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
12 V DC 1,5 A universell strömadapter
IM12D1500P
12 V DC 1,5 A universell strömadapter

Byt ut din strömkabel på 12 V DC (1,5 A) mot en tillförlitlig anslutning

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 2 A
SVA5H2NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 12 V, 2 A
SVA12M2NEUA
DC-strömadapter - 12 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 4 A
SVA5M4NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 4 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

When selecting a power adapter to be used with your device, it’s important to know the voltage, plug type, and amperage that you need. The voltage and the plug type must be an exact match for what is required. The amperage of the power adapter must be the same or higher than what is required for the device. For example, the SVUSBPOWER has the appropriate specifications to be used with the SV231USB.