StarTech.com

DC-strömadapter - 5 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

Produkt ID: SVA5H2NEUA

  • Stöder många olika enheter som kräver 5 V och 2 A (eller lägre) och en H-cylindrisk kontakt
  • Minskar driftstopp vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna ersättande strömadapter kan ge ström till alla elektroniska enheter som har en H-cylindrisk kontakt och kräver 5V och upp till 2A.

Byt ut din trasiga eller borttappade strömadapter

Adaptern är en perfekt ersättare för den borttappade eller skadade strömadaptern som du brukade använda för att strömförse din befintliga elektronik.

Ha en extra strömadapter till hands

När driftstopp är oacceptabla garanterar en extra strömadapter att du slipper vänta på att en ny ska komma eller byta ut dina enheter bara för att de ska vara kompatibla med strömkällan.

Denna strömadapter är en direkt ersättare för strömadaptrarna som medföljer följande StarTech.com-produkter:
2,5 tums hårddiskkabinett med två fack  (S252BU33R)
Bärbar USB 3.0-hubb med 3 portar plus Gigabit Ethernet (ST3300GU3B)
Kompakt svart USB 2.0-hubb med 4 portar (ST4202USB)
Svart USB 2.0-hubb med 4 portar (ST4202USBGB)
Kompakt svart USB 2.0-hubb med 7 portar (ST7202USB)
Svart USB 2.0-hubb med 7 portar (ST7202USBGB)
15 m aktiv kabel med USB 2.0-hubb med 4 portar (USB2EXT4P15M)
10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel (USB3AAEXT10M)
3 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel (USB3AAEXT3M)
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel (USB3AAEXT5M)
4K HDMI-videosplitter med 4 portar (ST124HD4K)
Trådlös skärmadapter med HDMI (WIFI2HDMCGE)
Automatisk HDMI-videoswitch med 4 portar (VS421HD4K)

SVA12DN4NEUA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Byt ut en borttappad eller trasig strömadapter

Ha en extra strömadapter till hands för dina nödvändiga enheter

Använd en enda strömadapter när du reser mellan regioner

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.4 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2 A
Utseende
Produktbredd 39 mm [1.5 in]
Produkthöjd 64.6 mm [2.5 in]
Produktlängd 1314.6 mm [51.8 in]
Produktvikt 100 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 178 g [6.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Certifikat

Relaterade produkter

DC-strömadapter - 12 V, 6,5 A
SVA12DN4NEUA
DC-strömadapter - 12 V, 6,5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
DC-strömadapter - 5 V, 3 A
SVA5M3NEUA
DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DC-strömadapter - 9 V, 2 A
SVA9M2NEUA
DC-strömadapter - 9 V, 2 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
12 V DC 1,5 A universell strömadapter
IM12D1500P
12 V DC 1,5 A universell strömadapter

Byt ut din strömkabel på 12 V DC (1,5 A) mot en tillförlitlig anslutning

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms

Tillbehör