Support

Product FAQs

Installation

Hur installerar jag min USB-videoadapter i Windows Vista/7/8/10? (.exe-metod)

Obs.: Anslut inte USB-videoadaptern till datorn förrän du instrueras att göra det (steg 5).

Innan du installerar enheten, kontrollera att operativsystemet är uppdaterat (till exempel att du har installerat senaste service pack).

För att installera drivrutinen:

  1. Ladda ned de senaste drivrutinerna från StarTech.coms webbplats (http://www.startech.com/Downloads). Du hittar artikelnummer och produkt-ID på produktens förpackning.

Obs.: Windows kommer vanligtvis spara filerna till den Hämtade filer-mapp som hör till användarkontot (till exempel, C:\Users\ditt_namn\Downloads).

  1. När nedladdningen är klar, högerklicka på den nedladdade zip-filen och välj Extrahera alla, och följ instruktionerna på skärmen.
  2. Högerklicka på filen Setup.exe i listan över extraherade filer och välj Kör som administratör.

Obs.: Om alternativet Kör som administratör inte finns kan det vara så att du försöker köra installationsfilen inifrån zip-filen. Extrahera filerna enligt instruktionerna i steg 2.

  1. Följ instruktionerna på skärmen för att installera enhetens drivrutiner och starta om datorn vid uppmaning.
  2. När Windows har startats om, anslut USB-videoadaptern till datorn.
  3. Datorn färdigställer installationen av drivrutinerna automatiskt och din enheten är redo att användas.

Obs.: Installationen kan ta flera sekunder. Under installationen kan skärmen flimra; detta är normalt. När installationen är klar kommer Windows-skrivbordet ha utökats till den andra skärmen.