StarTech.com

Ergonomiskt gungande fotstöd med kabelhantering

Fotstöd under skrivbord | Vikbar design | Stöd för enkelradiga grenuttag

Produkt ID: FTRST2

  • Halkfri yta ger extra kontroll
  • Använd gungfunktionen för bättre blodcirkulation och komfort
  • Stor 41 x 31 cm plattform passar många behov
  • Integrerad kabelhantering håller din arbetsstation städad och organiserad.
65,99 € EUR exkl. moms
82,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Prestanda
Höjdjustering Nej
Lutning +30° / 0°
Maximal höjd 108.9 mm [4.3 in]
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 350.000
Produkthöjd 100.000
Produktlängd 43 cm [16.9 in]
Produktvikt 1500.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1950 g [68.8 oz]
Package Height 115 mm [4.5 in]
Package Length 455 mm [17.9 in]
Package Width 370 mm [14.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Fotstöd
2 - 20 x 40 mm band
1 - snabbstartsguide

Certifikat