StarTech.com

Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

Produkt ID: ARMSTSL

  • Förvandla ditt arbetsbord till en bekväm höj- och sänkbar arbetsstation
  • Justera höjden med en enkel rörelse med ett höjdjusteringsområde på 399 mm
  • Levereras färdigmonterad
Visa mer
  • Stöd för en skärm (upp till 30") eller två skärmar (upp till 24")
  • Bred arbetsyta (90 x 53 cm) med plats för två 24-tumsmonitorer
  • Rörelse rakt upp och ner ger en stabil arbetsstation inom ett litet utrymme
  • Stor tangentbordsbricka (68 x 26,4 cm)
  • Justerbar belastning med motbalansfunktion
  • Minimal storlek: 900 mm x 622 mm
  • Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg
  • Tangentbordsbrickans viktkapacitet: 2,3 kg
  • Inbyggd kabelhantering
539,99 € EUR exkl. moms
674,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal höjd 560 mm [22 in]
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Tangentbordsbrickan (68 x 26,4 cm) har en viktkapacitet på 5 kg.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 90 cm [35.4 in]
Produkthöjd 56 cm [22 in]
Produktlängd 66.6 cm [26.2 in]
Produktvikt 19 kg [42 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22 kg [48.6 lb]
Package Height 24.5 cm [9.6 in]
Package Length 1 m [3.4 ft]
Package Width 84 cm [33.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - höj- och sänkbar arbetsstation
1 - liten insexnyckel
1 - stor insexnyckel
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Tillbehör