StarTech.com

Väggmonterad datorarbetsstation - Enkelskärm - Premium

Väggmonterat skrivbord där man kan stå och sitta | Ledad arm för upp till 30 tums skärmar | Tangentbordsarm

Produkt ID: WALLSTSI1

  • Kompakt, väggmonterad datorarbetsstation med fjäderarm för enkel justering av din skärmhöjd
  • Arbeta bekvämt med självständiga armar till din bildskärm (upp till 30 tum) och ditt tangentbord
  • Förläng den ledade bildskärmsarmen upp till 65 cm från väggen, och tangentbordsbrickan upp till 78,4 cm
Visa mer
  • Spara utrymme genom att vika ihop arbetsstationen nära väggen (bildskärmsarm inom 12 cm och tangentbordsbricka inom 8,9 cm från väggen)
  • Optimera visningen med lutnings-, vrid-, rotations- samt höjdjusteringar längs stången
641,99 € EUR exkl. moms
802,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Väggmontering
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Lutning +90° / -15°
Maximal armförlängning 650 mm [25.6 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Minsta displaystorlek 13"
Panorering +/- 120°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Vridning/pivotering 180° vid väggpelaren
180° vid axeln
360° vid armbågen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Produktbredd 68.3 cm [26.9 in]
Produkthöjd 123 cm [48.4 in]
Produktlängd 74.2 cm [29.2 in]
Produktvikt 7.2 kg [16 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 11560 g [408.1 oz]
Package Height 152 mm [6 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 595 mm [23.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Aluminiumpelare
1 - väggmonteringsfäste
1 - Väggmonteringsfäste med låsplatta
1 - fjäderarm
1 - Vridarm med logotyp
2 - vridarmar
1 - Skärmmontering
4 - väggskruvar
4 - Skruvar för väggmontering
4 - Handskruvar
1 - tangentbordsbricka
3 - klämmor för kabelhantering
1 - Handledsstöd
1 - Mushållare
1 - Musfack
1 - Fast platta för musfack
1 - Rem med krok-och-ögla
2 - Halkskyddade gummiremsor
1 - M3 insexnyckel
1 - M6 insexnyckel
2 - M4 x 8 mm skruvar
1 - EVA musmatta
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterad datorarbetsstation - Dubbelskärm - Premium
WALLSTSI2
Väggmonterad datorarbetsstation - Dubbelskärm - Premium

Väggmonterat skrivbord där man kan stå och sitta | Ledade armar för upp till 30 tums skärmar | Tangentbordsarm

743,99 € exkl. moms
929,99 € inkl. moms
Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - en skärm
WALLSTS1
Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - en skärm

Förvandla enkelt din arbetsstation till ett ståskrivbord för ökad bekvämlighet och produktivitet

609,99 € exkl. moms
762,49 € inkl. moms
Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - dubbelskärm
WALLSTS2
Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - dubbelskärm

Förvandla enkelt din arbetsstation med två skärmar till ett ståskrivbord för ökad bekvämlighet och produktivitet

734,99 € exkl. moms
918,74 € inkl. moms
Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord
STSMAT
Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Öka din bekvämlighet och förhindra trötthet när du står vid skrivbordet med denna ergonomiskt designade golvmatta

154,99 € exkl. moms
193,74 € inkl. moms
Ergonomisk matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Stor
STSMATL
Ergonomisk matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Stor

Ergonomisk golvmatta | 61 x 91 cm | Halkskyddad underdel

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms