StarTech.com

Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - en skärm

Förvandla enkelt din arbetsstation till ett ståskrivbord för ökad bekvämlighet och produktivitet

Produkt ID: WALLSTS1

  • Spara utrymme med detta väggmonterade sitta/stå-skrivbord med stöd för en skärm, streckkodsläsare, tangentbord, handledsstöd och mus i ett kombinationssystem
  • Stöder en skärm på upp till 24" (med en vikt på 8 kg)
  • Kompakt sitta/stå-skrivbord som fälls upp mot väggen, tangentbordet viks upp 90°, vilket sparar utrymme när det inte används
Visa mer
  • Arbetsytan har snabb höjdinställning på upp till 436 mm
  • Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan
  • Justera skärmen för perfekt visning med -5° till 35° lutning
  • Sväng armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och höj och sänk den (från -30° till 65°) för optimal placering
  • Visningsavstånd: 408,7 mm
  • Roterar 360° för landskaps- eller porträttvy
  • Slitstark konstruktion, tillverkad av stål, aluminium och plast
  • Organisera din arbetsstation med den inbyggda kabelhanteringen
  • Kompatibel med VESA-montering 75x75 och 100x100
609,99 € EUR exkl. moms
762,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Väggmontering
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Keyboard Tray Tilt 0 to 90°
Lutning +35° / -5°
Maximal armförlängning 548 mm [21.6 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +90° / -90°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Keyboard Tray Depth 207 mm [8.1 in]
Keyboard Tray Width 449 mm [17.7 in]
Produktbredd 66.8 cm [26.3 in]
Produkthöjd 50 cm [19.7 in]
Produktlängd 80 cm [31.5 in]
Produktvikt 8.7 kg [19.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10.3 kg [22.8 lb]
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 58 cm [22.8 in]
Package Width 40 cm [15.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Monitorarm
1 - VESA-skärmmontering
1 - tangentbordsbricka
1 - självhäftande remsa
1 - pelare
1 - väggplatta
4 - betongankare
4 - monteringsskruvar
4 - M4x10 mm-skruvar
1 - M6x8 mm-skruvar
3 - M6x10 mm-skruvar
4 - M6x12 mm-skruvar
1 - M8x20 mm-skruv
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
1 - plastbricka
1 - metallbricka
1 - hylsnyckel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - dubbelskärm
WALLSTS2
Väggmonterat sitt/stå-skrivbord - dubbelskärm

Förvandla enkelt din arbetsstation med två skärmar till ett ståskrivbord för ökad bekvämlighet och produktivitet

734,99 € exkl. moms
918,74 € inkl. moms
Sitta/stå skärmarm
ARMSTSCP1
Sitta/stå skärmarm

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna sitta/stå-skrivbordsmontering

493,99 € exkl. moms
617,49 € inkl. moms
Sitta/stå-skärmarm för två skärmar
ARMSTSCP2
Sitta/stå-skärmarm för två skärmar

Få en mer ergonomisk arbetsplats med denna dubbla hållare för två skärmar för sitta/stå-skrivbordsmontering

559,99 € exkl. moms
699,99 € inkl. moms

Tillbehör