StarTech.com

kabelhanterare

Organisera och ordna till utseendet på kablarna från golvet till din stationära eller bärbara dator

Produkt ID: CMVBMOD

  • Attraktiv kabelhanteringsryggrad kan justeras och böjas för att hålla kablar organiserade och ur synhåll
  • Dra kablar från golv till skrivbord för att ge skydd och dragavlastning
  • Fyra kanaler inuti håller ström- och datakablar åtskilda
Visa mer
  • Justerbar längd
  • Viktad basplatta vilar på golvet för att hålla kablarna
  • Monteringsplatta säkrar kabelhanteraren under skrivbordet, bordet eller disken
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Prestanda
Maximal höjd 1290 mm [50.8 in]
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Plastic and Steel
Produktbredd 10.9 cm [4.3 in]
Produkthöjd 129 cm [50.8 in]
Produktlängd 12.9 cm [5.1 in]
Produktvikt 939.6 g [33.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 49.3 cm [19.4 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kabelhanterare
2 - M5x20 mm skruvar
1 - snabbstartsguide

Certifikat