StarTech.com

1,5 m kabelhanteringshylsa - spiral - 45 mm diameter

Kabelsladdorganisatör | Expanderbart spiralband | Inkluderar kabelbelastningsverktyg | Svart

Produkt ID: CMSCOILED3

  • Håller dina kablar snygga och organiserade samtidigt som de skyddar mot nötning
  • Snabb och enkel installation, kabelladdningsverktyg ingår
  • Flexibelt och utbyggbart spiralomslag passar många kablar, från tunna telefonladdare till tjocka nätkablar
Visa mer
  • Lägg enkelt till eller ta bort kablar när som helst
  • Återanvändbar hylsa gjord av slitstark polyeten
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Polyethylene
Produktbredd 45.000
Produkthöjd 45.000
Produktlängd 150 cm [59.1 in]
Produktvikt 301.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 345 g [12.2 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 460 mm [18.1 in]
Package Width 340 mm [13.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kabelhanteringshylsa
1 - Kabelinsättningsverktyg
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

1,5 m kabelhanteringshylsa - spiral - 25 mm diameter
CMSCOILED
1,5 m kabelhanteringshylsa - spiral - 25 mm diameter

Kabelsladdorganisatör | Expanderbart spiralband | Inkluderar kabelbelastningsverktyg | Svart

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
kabelhanterare
CMVBMOD
kabelhanterare

Organisera och ordna till utseendet på kablarna från golvet till din stationära eller bärbara dator

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
4,5 m kabelhanteringshylsa
WKSTNCM2
4,5 m kabelhanteringshylsa

Kabelgömma | Polyester/Nylonväv | Kapbart material

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
2 m kabelstrumpa
WKSTNCM
2 m kabelstrumpa

Få ordning på dina arbetsstationskablar med denna justerbara kabelstrumpa och kapa till önskad längd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms