StarTech.com

2 m kabelstrumpa

Få ordning på dina arbetsstationskablar med denna justerbara kabelstrumpa och kapa till önskad längd

Produkt ID: WKSTNCM

  • Omsluter dina kablar snyggt och håller dem organiserade och osynliga
  • Kabelstrumpan är lätt att öppna för att föra in kablar och drar sig sedan automatiskt tillbaka runt kablarna
  • Kabelstrumpan expanderar för att ge plats för ett antal kablar (upp till 10 kablar beroende på kabeltjockleken)
Visa mer
  • 2 m, lätt att kapa med vass sax
  • Tillverkad i lätt och slitstark polyester- och nylonväv
  • Inga verktyg behövs
  • Kablarna behöver inte kopplas bort från datorn för att föras in i strumpan
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Allmänna specifikationer Utökar från 25 mm till 38 mm
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Polyester and Nylon
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 85 g [3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.8 lb]
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kabelstrumpa

Certifikat