StarTech.com

Fyrskärmsfäste − full rörelse − premium

Fyrskärmsfäste | Skärmfäste/fästhål | Verktygslös montering | För upp till 27-tums skärmar

Produkt ID: ARMQUADPS

  • Öka produktiviteten med en snygg dubbelskärmsinstallation för bildskärmar på upp till 27 tum
  • Fyra ledade monitorarmar för många olika rörelser och höjdjustering längs pelaren
  • Lätt verktygslös montering med fullt monterad bordsskruv och stolpe, plus snabba skjut- och klickanslutningar
Visa mer
  • Justera visningsvinkeln med lutning, panorering och rotation
  • Robust och stabil aluminiumdesign stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) med en maximal vikt på 11,25 kg per skärm
655,99 € EUR exkl. moms
819,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 10 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 4
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -15°
Maximal armförlängning 420 mm [16.5 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Maximum Arm Span 940 mm [37 in]
Minsta displaystorlek 13"
Panorering +180° / -180°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 11.3 kg [24.9 lb]
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 940 mm [37 in]
Produkthöjd 910 mm [35.8 in]
Produktlängd 420 mm [16.5 in]
Produktvikt 9500 g [335.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 12.7 kg [28.1 lb]
Package Height 345 mm [13.6 in]
Package Length 885 mm [34.8 in]
Package Width 270 mm [10.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Stångmontering
2 - Axlar
8 - vridarmar
4 - VESA-fästen
1 - Övre skrivbordsklämma
1 - Nedre skrivbordsklämma
1 - Kabelhål adapterplatta
1 - EVA-skumplatta
1 - Kabelhål klämplatta
4 - Kabelklämmor
16 - VESA-skruvar
4 - M3 insexnycklar
10 - M5 x 14 mm sexkantsbultar
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsstativ för fyra skärmar - ledad
ARMBARQUAD
Skrivbordsstativ för fyra skärmar - ledad

Öka produktiviteten och frigör yta genom att montera fyra skärmar till detta attraktiva skrivbordsstativ

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål
ARMQUAD
Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål

Montera fyra skärmar till ditt skrivbord för att maximera produktivitet och spara plats

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms