StarTech.com
Kommer snart

Väggmonterad monitorarm - 52 cm dubbel svängarm - Premium

Väggmontering för skärm | Aluminium | Verktygslös montering | För upp till 30-tums skärmar

Produkt ID: ARMWALLDSLP

  • Väggmontera din skärm på upp till 30 tum för att spara yta och enkelt dela din skärm
  • Den långa, dubbla svängarmen kan förlängas till 52 cm och har tre rotationspunkter för flexibel visning
  • Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-anslutningar
Visa mer
  • Justera din visningsvinkel med +180°/-180° panorering, +90°/-15° lutning och rotation.
  • Robust och stabil aluminiumdesign stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) med en maximal vikt på 14 kg
226,99 € EUR exkl. moms
283,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Nej
Lutning +90° / -15°
Maximal armförlängning 520 mm [20.5 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Minsta displaystorlek 13"
Panorering +180° / -180°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 14 kg [30.9 lb]
Vridning/pivotering +180°/-180° vid väggen
360° vid axeln
360° vid armbågen
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 129 mm [5.1 in]
Produkthöjd 330 mm [13 in]
Produktlängd 176 mm [6.9 in]
Produktvikt 1800 g [63.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1480 g [52.2 oz]
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 340 mm [13.4 in]
Package Width 240 mm [9.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
2 - vridarmar
1 - Skärmmontering
4 - Tumskruvar
1 - M3 insexnyckel
2 - Väggpluggar
2 - monteringsskruvar
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterad monitorarm - 26 cm svängarm - Premium
ARMWALLDS2
Väggmonterad monitorarm - 26 cm svängarm - Premium

Väggmontering för skärm | Aluminium | Verktygslös montering | För upp till 30-tums skärmar

165,99 € exkl. moms
207,49 € inkl. moms