StarTech.com

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Svängbar - Aluminium

Skärmmontering | C-klämma för bord | Dubbla svängbara armar | Höjdjusterbar | För upp till 32 tums skärmar

Produkt ID: ARMDUAL3

  • Skapa en elegant montering av två bildskärmar upp till 32 tum vardera (max vikt 8 kg per skärm)
  • Anpassa din inställning med de dubbla svängbara ledarmarna, plus höjdjustering längs stolpen 39,8 cm
  • Få perfekt visning med ett brett rörelseområde: +30/-30 graders lutning, + 90/-90 graders vridbarhet och 360-graders rotation
Visa mer
  • Lätt att installera med en C-klämma för skrivbordet plus en nyckelhålsdesign på VESA-fästet för att enkelt fästa din bildskärm
  • Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 25,3 tum/64,2 cm)
327,99 € EUR exkl. moms
409,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning + 30° / - 30°
Maximal armförlängning 386 mm [15.2 in]
Maximal skärmstorlek 32in
Panorering +90° / - 90°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +/- 90° runt stödstolpen
+/- 180° vid axeln
+/- 90° vid armbågen
Utseende
Construction Material Aluminium
Färg Svart
Produktbredd 870 mm [34.3 in]
Produkthöjd 510 mm [20.1 in]
Produktlängd 1250 mm [49.2 in]
Produktvikt 3160 g [111.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4360 g [153.9 oz]
Package Height 156 mm [6.1 in]
Package Length 219 mm [8.6 in]
Package Width 440 mm [17.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Montering av skrivbordsklämma, nedre
1 - Montering av skrivbordsklämma, övre
1 - Montering av vridarm
1 - pelare
2 - Skruvar för skrivbordsklämma
3 - Monteringsskruvar för pelaren
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
8 - M4 x 12 mm skruvar
8 - M5 x 12 mm skruvar
8 - Brickor
1 - Klämma för kabelhantering
1 - Användarhandbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Tvärstång - Ledad - Stål
ARMDUAL2
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Tvärstång - Ledad - Stål

Monitor Mount | Desk/Grommet | Double Joint | Adjustable | For up to 32" Monitors

159,99 € exkl. moms
199,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Svängbar - Premium
ARMDUALPS
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Svängbar - Premium

Skärmfäste | Skrivbords-/kabelfäste | Verktygslös montering | För bildskärmar på upp till 27 tum

337,99 € exkl. moms
422,49 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Skärmmontering | Höjdjusterbar | Horisontell eller vertikal inställning | Verktygslös montering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på 12" till 24"

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

227,99 € exkl. moms
284,99 € inkl. moms
Skärmmontering med två armar - krysstång - montering via genomföring/skrivbordsklämma
ARMBARDUOG
Skärmmontering med två armar - krysstång - montering via genomföring/skrivbordsklämma

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Höjdjusterbar | För upp till 27-tums skärmar

143,99 € exkl. moms
179,99 € inkl. moms
Stativ för dubbla skärmar - vertikal
ARMBARDUOV
Stativ för dubbla skärmar - vertikal

Öka produktiviteten och frigör yta genom att montera två skärmar i en stapel med detta attraktiva skrivbordsstativ

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms
Dubbelskärmsfäste - vertikalt - stål
ARMDUALV
Dubbelskärmsfäste - vertikalt - stål

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på upp till 27 tum

120,99 € exkl. moms
151,24 € inkl. moms
Vertikalt stativ för dubbla skärmar - aluminium
ARMDUOVS
Vertikalt stativ för dubbla skärmar - aluminium

Dubbelt skärmfäste | Höjdjusterbart | För skärmar upp till 27 tum

180,99 € exkl. moms
226,24 € inkl. moms
Stativ för två skärmar - Horisontell - Silver
ARMDUOSS
Stativ för två skärmar - Horisontell - Silver

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

143,99 € exkl. moms
179,99 € inkl. moms
Stativ för dubbla skärmar - Ledat - Stål och aluminium
ARMDUALSS
Stativ för dubbla skärmar - Ledat - Stål och aluminium

Skärmstativ för skrivbord | Höjdjusterbart | För skärmar upp till 32 tum

237,99 € exkl. moms
297,49 € inkl. moms
Väggracksarm för två skärmar - Svängbar
ARMDUALWALL
Väggracksarm för två skärmar - Svängbar

Spara utrymme genom att montera två skärmar på väggen

147,99 € exkl. moms
184,99 € inkl. moms