StarTech.com

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Skärmmontering | Höjdjusterbar | Horisontell eller vertikal inställning | Verktygslös montering

Produkt ID: ARMDUAL30

  • Skapa en konfiguration med dubbla skärmar, sida vid sida (för skärmar på upp till 30") eller staplade (för skärmar på upp till 24")
  • Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering
  • Enkel verktygslös montering och utbytbara armar för flexibel installation
Visa mer
  • Justera visningsvinkeln med lutning, panorering och rotation
  • Slitstarkt stål- och aluminiumkonstruktion som stöder en viktkapacitet på 9 kg per arm
295,99 € EUR exkl. moms
369,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm
Hål för montering av stativ: 10-60 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal armförlängning 590 mm [23.2 in]
Maximal höjd 735 mm [28.9 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Minimum Height 200 mm [7.9 in]
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödpelaren
180° vid axeln
360° vid armbågen
Utseende
Färg Silver & Black
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 13600 mm [535.4 in]
Produkthöjd 52600 mm [2070.9 in]
Produktlängd 38200 mm [1503.9 in]
Produktvikt 6.3 kg [14 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.9 kg [17.4 lb]
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 39.2 cm [15.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2-i-1 skrivbords- eller kabelhålsmontering
2 - M6 insexnyckel
2 - M3 insexnyckel
1 - baskudde
2 - fjäderarmar
2 - vridarmar
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - Tumskruvar
2 - kabelhanterare med snabböppning
1 - dubbel montering
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar på 12" till 24"

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms
Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

350,99 € exkl. moms
438,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

227,99 € exkl. moms
284,99 € inkl. moms
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart
ARMBARDUO
Stativ för dubbla skärmar - Horisontell - Svart

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Stål och aluminium | För upp till 24-tums skärmar

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör