StarTech.com

Skärmmontering med två armar - krysstång - montering via genomföring/skrivbordsklämma

Montering för två skärmar | Profil med låg bas | Höjdjusterbar | För upp till 27-tums skärmar

Produkt ID: ARMBARDUOG

  • Spara utrymme genom att montera två skärmar på upp till 27 tum på en enda bas (max vikt 8 kg)
  • Håll skärmarna linjerade med finjustering
  • Arbeta bekvämt med justerbar höjd, +/- 30 graders lutning, +/- 30 graders svängning och 360 graders rotation
Visa mer
  • Mångsidig användning med bordsklämma eller genomföringsmontering
  • Placera bildskärmar nära en vägg/skåpvägg med låg profil
143,99 € EUR exkl. moms
179,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hålstorlek på fästet: 10,5-50 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
De två armarnas räckvidd 835 mm
Höjdjustering Ja
Lutning + 30° / - 30°
Maximal höjd 364 mm [14.3 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Stånghöjd 360 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +30° / -30°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbredd 13.5 cm [5.3 in]
Produkthöjd 51.5 cm [20.3 in]
Produktlängd 87 cm [34.3 in]
Produktvikt 4.9 kg [10.8 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 5.7 kg [12.5 lb]
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 47.8 cm [18.8 in]
Package Width 24.8 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - pelare
2 - VESA-adaptrar
2 - Kabelhanteringsklämmor (pelare)
2 - monitorarmar
2 - ändlock
2 - Kabelhanteringsklämmor (monitorarm)
2 - Skruvar till ändhylsa
1 - Skrivbordsmonteringsklämma
1 - insexnyckel
1 - Sexkantig skruvmejsel
8 - M4x14 skruvar
8 - M5x14 skruvar
8 - platta brickor
1 - Adapter för genomföringsmontering
1 - Platta för genomföringsmontering
5 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat