StarTech.com
Kommer snart

Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad - aluminium - premium

Skärmmontering | För upp till 30 tum VESA-montering, iMac, Apple Cinema och Thunderbolt-skärmar

Produkt ID: ARMPIVOTB2

  • Spara plats genom montering av en skärm upp till 30 tum, inklusive VESA-montering, iMac, Apple Cinema och Thunderbolt-skärmar (hårdvara ingår)
  • Ledad monitorarm for lättare justering plus höjdjusterbar längs pelaren
  • Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-anslutningar
Visa mer
  • Justera visningsvinkeln med lutning, panorering och rotation
  • Robust och stabil skärmmontering i aluminium stöder en maximal vikt på 14 kg.
176,99 € EUR exkl. moms
221,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning +90° / -15°
Maximal skärmstorlek 30in
Panorering +180° / -180°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 14 kg [30.9 lb]
Utseende
Produktbredd 130 mm [5.1 in]
Produkthöjd 460 mm [18.1 in]
Produktlängd 220 mm [8.7 in]
Produktvikt 3200 g [113 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3240 g [114.4 oz]
Package Height 145 mm [5.7 in]
Package Length 470 mm [18.5 in]
Package Width 230 mm [9.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Montering av skärmfäste
1 - vridarm
1 - Pelar-och-kläm-montering
4 - Ytskydd
1 - Flänsfäste
1 - Torxverktyg
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - Åtkomstkort
2 - Skruvar för skärmfästen
4 - VESA-skruvar
1 - Användarhandbok

Certifikat