StarTech.com

Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål

VESA-skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Höjdjusterbar | För skärmar upp till 34 tum

Produkt ID: ARMPIVOTE

  • Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 3,6 kg
  • Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20 tum/50,8 cm)
  • Smidig höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm
Visa mer
  • Ledad arm med stort rörelseområde, 360° runt stödstolpen och armbågen, +/-90 graders lutning +/-90 graders svängning
  • Maximal armförlängning på 560 mm
98,99 € EUR exkl. moms
123,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Monteringshålsstorlek för stativklämma: 50-70 mm
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / - 90°
Maximal armförlängning 560 mm [22 in]
Maximal skärmstorlek 34"
Panorering +90° / - 90°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 3.6 kg [8 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
360° vid armbågen
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 3,6 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 20 tum (50,8 cm).
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktvikt 2.2 kg [4.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.7 kg [6 lb]
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 47.7 cm [18.8 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Arm med gasfjäder
1 - Förlängningsarm
1 - Stödstolpe
1 - Klämma
1 - Lock och bult
5 - Kabelskydd
4 - Brickor
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M4x25 mm skruvar
1 - Kabelklämma
2 - Tätningar i plast
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - Tumskruvar
5 - Kabelband
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar
ARMUNONB
Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Skrivbordsmontering för en skärm - höjdjusterbar - stål
ARMPIVOT
Skrivbordsmontering för en skärm - höjdjusterbar - stål

VESA-skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | För skärmar upp till 34 tum

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål
ARMSLIM
Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål

VESA-skärmmontering | Skrivbord/monteringshål | Smal profil | För skärmar upp till 34 tum

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skärmstativ för en skärm - justerbart - stål - silver
ARMPIVSTND
Skärmstativ för en skärm - justerbart - stål - silver

VESA-skärmmontering | Fungerar med iMac/Apple Cinema/Thunderbolt-skärmar | För skärmar upp till 34 tum

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör