StarTech.com

Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och maximera visning med vridbar förlängningsarm

Produkt ID: ARMWALLDS

  • Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
  • Stöder en skärm på 13"-27" och upp till 15 kg
  • Arm kan förlängas 382 mm
Visa mer
  • Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet
  • Lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner
  • Enkel installation med väggplatta som skjuts in
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
  • Kabelhantering
44,99 € EUR exkl. moms
56,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Fits Curved Display Ja
Höjdjustering Nej
Lutning +70° / - 70°
Maximal armförlängning 382 mm [15 in]
Maximal skärmstorlek 34"
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation
Viktkapacitet 15 kg [33.2 lb]
Vridning/pivotering +90° / -90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 12 cm [4.7 in]
Produktlängd 40 cm [15.7 in]
Produktvikt 948 g [33.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 23.7 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - monitorarm
1 - monteringsplatta
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - paket med skruv
4 - M4x14 mm skruvar
4 - M5x14 mm skruvar
2 - Skruvar
2 - väggskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat