StarTech.com

Bordsmonterad arm för surfplatta - Ledad - För iPad eller Android

Bordsmonterat stativ för surfplatta | För 9- till 11-tums surfplattor | Låsbar | Stålkonstruktion

Produkt ID: ARMTBLTIW

  • Universellt bordsmonterat ställ för surfplattor med stöd för 9-11-tums skärmar
  • Integrera surfplattan sömlöst i din arbetsplats
  • Låsbart fäste
Visa mer
  • Problemfri installation med en klämmontering
  • Hållbar stålkonstruktion
171,99 € EUR exkl. moms
214,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning 180°
Maximal armförlängning 540 mm [21.3 in]
Maximal skärmstorlek 11"
Panorering 280°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 1000 g [35.3 oz]
Vridning/pivotering 360°
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 16.7 cm [6.6 in]
Produkthöjd 97 mm [3.8 in]
Produktlängd 80.8 cm [31.8 in]
Produktvikt 1.8 kg [3.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.6 lb]
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 51.1 cm [20.1 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ledad monitorarm för surfplattor
1 - Skrivbordsklämma
2 - Kabelklämmor
1 - EVA-dyna
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 3 mm insexnyckel
2 - Tangenter
1 - Säkerhetsnyckel

Certifikat

Tillbehör