StarTech.com

Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg

Låsbar hållare för surfplattor | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion

Produkt ID: SECTBLTPOS

  • Montera din iPad eller annan 9,7-tums surfplatta säkert
  • Lås fast din surfplatta - perfekt för butiken
  • Ge utan problem ström till din surfplatta genom att trä laddningskabeln genom hållarens underdel
Visa mer
  • Konstruktion i solitt stål för maximalt skydd och stabilitet
  • Kan monteras på skrivbord, bord eller vägg
163,99 € EUR exkl. moms
204,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
VESA-hålmönster 100x100 mm
Prestanda
Maximal skärmstorlek 9.7"
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Skärmrotation 360°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 31.2 cm [12.3 in]
Produkthöjd 20.1 cm [7.9 in]
Produktlängd 19.2 cm [7.6 in]
Produktvikt 1.1 kg [2.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.4 kg [5.2 lb]
Package Height 16.6 cm [6.5 in]
Package Length 23.3 cm [9.2 in]
Package Width 34.6 cm [13.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - frontplatta
1 - bakplatta
2 - Tangenter
1 - 2,5 mm insexnyckel
4 - M4*8 mm hexagonala skruvar
3 - 5*20 självgängande skruvar
3 - 15,4*5*2t platta brickor
2 - 35*1t platta brickor
8 - 45x15x2 mm EVA-kuddar
4 - 19x16x3 mm EVA-kuddar
2 - 25x100x15 mm EVA-kuddar
2 - 12x100x15 mm EVA-kuddar
4 - 12,7*2 mm gummifötter
1 - Monteringsfäste
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör