StarTech.com

Justerbart stativ för surfplatta med arm - svängbar - väggmonterbar

Surfplatta Hållare | För 4,7- till 12,9-tums surfplattor | Inklusive väggmontering

Produkt ID: ARMTBLTDT

  • Universellt stöd för surfplattor som stöder många olika surfplattor och telefoner, från 4,7-12,9 tum
  • Armen för surfplattor kan vridas +170° vid basen, -40°/+180° vid armbågen samt roteras 360° för porträtt- eller landskapsläge
  • Inklusive fäste för vägg- eller ytmontering
Visa mer
  • Stor fyrkantig bas för optimal stabilitet
  • Håller en vikt på 1 kg
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ, väggmonterat
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal skärmstorlek 12.9"
Minsta displaystorlek 4.7"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 1 kg [2.2 lb]
Vridning/pivotering 0/+170° (vid basen) -40°/+180° (armbåge)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 16 cm [6.3 in]
Produkthöjd 35 cm [13.8 in]
Produktlängd 16 cm [6.3 in]
Produktvikt 1.4 kg [3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.4 lb]
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 28.7 cm [11.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - arm för surfplatta
1 - bas
1 - väggplatta
1 - dekorativt skydd
2 - Skruvar
2 - betongankare
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - knopp
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg
SECTBLTPOS
Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg

Låsbar hållare för surfplattor | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta
ARMTBLTUGN
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta

Surfplattehållare för skrivbord | Förr 6,5- till 7,8-tumsplattor | Avtagbar hållare

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Justerbart trefotsstativ för surfplattor
STNDTBLT1A5T
Justerbart trefotsstativ för surfplattor

Bärbar hållare för surfplattor | För 6,5- till 7,8-tums surfplattor | Inklusive väska

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Säkert golvstativ - stöldskyddat
STNDTBLT1FS
Säkert golvstativ - stöldskyddat

Låsbart surfplattestativ | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion | Fast höjd

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms

Tillbehör