StarTech.com

Väggfäste för platt-TV - kan lutas

Väggfäste för skärm | Stål | För 60- till 100-tums skärmar

Produkt ID: FPWTLTB1

  • Heavy-duty TV wall mount fits most 60” - 100” TVs up to 165 lb. (75 kg)
  • Smooth +5° / -10° tilt for the ideal viewing angle
  • Fits curved TVs, with compatible VESA mount
Visa mer
  • Utrymmesbesparande design med låg profil som bara sticker ut 85 mm från väggen
  • Spring locks for quick attachment and release
111,99 € EUR exkl. moms
139,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Nej
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Prestanda
Anti-theft Nej
Fits Curved TV Ja
Lutning + 5° / - 10°
Maximal skärmstorlek 100"
Minsta displaystorlek 60"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 75 kg [165.8 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 62.5 cm [24.6 in]
Produkthöjd 5 cm [2 in]
Produktlängd 95.4 cm [37.6 in]
Produktvikt 4.5 kg [9.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.8 kg [10.5 lb]
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Väggfäste
2 - vertikala fästen
2 - Justeringsvred för lutning
1 - Vattenpass
4 - M5 x 14 mm skruvar
4 - M6 x 14 mm skruvar
4 - M6 x 30 mm skruvar
4 - M8 x 30 mm skruvar
4 - M8 x 50 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
6 - väggskruvar
6 - betongankare
6 - Runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat