StarTech.com

TV-väggfäste i låg profil - fixerad

Väggfäste för skärm | Stöldskydd | För 37- till 75-tums skärmar

Produkt ID: FPWFXBAT

  • Spara utrymme med detta väggfäste för platt-TV för 37- till 75-tums TV-apparater
  • TV-montering i låg profil monteras endast 22 mm från väggen
  • Sitter på plats och har inbyggd nivåjustering som garanterar idealisk placering vid installation
Visa mer
  • Kraftig TV-väggmontering i stål stöder upp till 40 kg
  • Låsbar regel håller TV:n säker och ger stöldskydd (hänglås krävs)
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Nej
Ledad Nej
Minimum Profile from Wall 22 mm [0.9 in]
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestanda
Anti-theft Ja
Fits Curved Display Ja
Maximal skärmstorlek 75"
Minsta displaystorlek 37"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 40 kg [88.4 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 29 mm [1.1 in]
Produkthöjd 44 cm [17.3 in]
Produktlängd 89.8 cm [35.4 in]
Produktvikt 2.9 kg [6.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 3.9 kg [8.5 lb]
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 97.8 cm [38.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
1 - säkerhetsregel
2 - adapterfästen
1 - vattenpass
2 - dekorativa skydd
4 - dekorativa skyddskruvar
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
6 - Skruvar
6 - betongankare
6 - runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör