StarTech.com

Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Öka din bekvämlighet och förhindra trötthet när du står vid skrivbordet med denna ergonomiskt designade golvmatta

Produkt ID: STSMAT

  • Ergonomiskt designad anti-trötthet-matta uppmuntrar till hälsosamma rörelser för att öka bekvämligheten
  • Polyuretan ger en hållbar kudde att stå på vilket hjälper till med att reducera belastning på dina fötter, knän, höfter och din rygg
  • Idealisk storlek på 508x762 mm och får enkelt plats under skrivbordet när den inte används
Visa mer
  • Låg-statisk PVC-yta med svart lädermönster
  • Undersida med anti-halk
  • Vinklad kant förhindrar snubbel
  • Vattentålig yta för enkel rengöring
154,99 € EUR exkl. moms
193,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Arbeta bekvämare vid ditt ståbord eller din höj- och sänkbara arbetsstation med denna anti-trötthet-matta. Den har en hållbar kuddyta att stå på under arbetsdagen och en praktisk storlek som får plats under skrivbordet när du inte använder den.

Person som står bekvämt på STSMAT

Gör din ergonomiska arbetsstation bekvämare

Denna hållbara anti-trötthet-matta hjälper dig att stå bekvämt och ger dig hälsofördelarna av att inte sitta i en stol hela dagen.

Att stå under delar av dagen kan ge många hälsofördelar, inklusive öka kroppens metabolism och pigghet. Nu kan du arbeta bekvämare med denna anti-trötthet-golvmatta. Den är ergonomiskt designad att uppmuntra till rörelser när du står, vilket förbättrar blodcirkulationen och reducerar belastning på fötter, knän, höfter och rygg. Genom ökade muskelrörelser kommer du att uppleva mindre trötthet och belastning samt större komfort under dagen.

Tillverkad för långvarig prestanda

Anti-trötthet-mattan är tillverkad av polyuretanskum för en effektiv kudde och maximal komfort och hållbarhet. Den vattentåliga ytan är designad för långvarig prestanda och enkel rengöring. Anti-trötthet-mattan har en praktisk storlek på 508x762 mm, tillräckligt stor för rörelsefrihet och tillräckligt liten för att få plats under skrivbordet när den inte används.

Reducerar risk för att halka eller snubbla

Undersidan med anti-halk ser till att ståmattan ligger kvar och reducerar snubbelrisken. Den vinklade kanten förhindrar också snubbel när du rör dig under arbetsdagen.

STSMAT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.

Användning

Reducerar trötthet för högre komfort när du står, det idealiska tillbehöret för en höj- och sänkbar arbetsstation eller ett ståbord

Upplev högre komfort när du står vid ditt ergonomiska skrivbord

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 512 mm [20.2 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 770 mm [30.3 in]
Produktvikt 1.2 kg [2.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

Certifikat

Relaterade produkter

Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS
Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

381,99 € exkl. moms
477,49 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer