StarTech.com

Mobil sitta/stå-arbetsstation

Öka elevernas komfort och produktivitet med mobila skrivbord med enkel höjdjustering

Produkt ID: STSCART

  • Öka elevernas komfort genom att låta dem växla mellan sittande och stående arbetsposition
  • Låsbar höjdjusteringsspak
  • Få gott om plats för läroböcker, pennor och verktyg med en arbetsyta på 60 x 80 cm
Visa mer
  • Anpassa klassrum för dynamiska inlärningsmiljöer
  • Kompatibel med StarTech.coms dubbla och enkla monitorarmar: ARMPIVOTE, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)
  • låsbara hjul
  • Omfång för höjdjustering 750 mm till 1150 mm
  • Lyftkapacitet: 4,5 kg
  • Statisk lastkapacitet: 50 kg
  • Kabelclips för kabelhantering
482,99 € EUR exkl. moms
603,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Interaktiva klassrum och engagerad inlärning med StarTech.coms mobila sitta/stå-arbetsstationer.

Med de här sitta/stå-skrivborden kan eleverna anpassa sina inlärningsmiljöer till sina egna behov. Arbetsstationerna kan enkelt ändras från sittande till stående utan att klassen behöver avbrytas. Lärare kan organisera och anpassa sina klassrum efter behov, placera ut enskilda skrivbord för prov eller föreläsningar, eller gruppera två eller flera skrivbord för olika projekt. De två främre hjulen kan låsas på plats för att förhindra att arbetsstationerna rör sig.

Enkla höjdjusteringar för individuell komfort

Att flytta mellan sittande och stående under dagen ger många hälsofördelar, bla. förbättrad cirkulation och mer energi. Med sitta/stå-arbetsstationerna kan eleverna lätt ändra sina arbetspositioner under dagen för förbättrad koncentration och uppmärksamhet. Att ge eleverna friheten att stå eller sitta under arbetet kan också bidra till att minska nervositet och rastlöshet.

Skrivbordshöjden kan justeras mellan 750 mm och 1 150 mm genom att enkelt trycka på spaken under bordsytan och sedan flytta arbetsstationen upp eller ner. Justeringsspaken på skrivbordets högra sida kan låsas med den medföljande nyckeln så att höjden inte ändras av misstag om någon kommer åt spaken. 

Det finns inga förinställningar så varje elev kan ställa in till exakt den höjden som passar honom eller henne bäst. 

Stor arbetsyta för att täcka elevernas alla behov

Den skrivbordsytan på 600 mm x 800 mm ger gott om utrymme för allt skolarbete och material som textböcker, pennor och annat.

För bärbara konfigurationer har arbetsstationerna kabelclips längs med stången för att hålla ordning på kablarna. Arbetsstationerna kan också kombineras med Skärmmonteringar för att lägga till skärmar. Gott om plats på bordsytan för tangentbort och mus.

Obs.: Om mer än 4,5 kg vikt läggs på skrivbordets yta krävs en viss manuell kraft för att höja skrivbordet.

Mobila skrivbord - perfekta för anpassningsbara klassrum

Lärare kan skapa dynamiska klassrumsmiljöer för att tillgodose olika behov. Lås enkelt upp de två främre hjulen och flytta arbetsstationerna runt klassrummet för att:

  • dela upp eleverna i grupper för olika projekt
  • skilja elever åt för individuell inlärning
  • placera eleverna i en cirkel för presentationer och gruppsamtal
  • ändra klassrumskonfigurationen för föreläsningar och prov

Lärare kan också använda arbetsstationerna för presentationer. Det mobila arbetsstationerna är idealiska för att flyttas mellan olika klassrum tillsammans med bärbara datorer och annan utrustning och höjden kan justeras och låsas.

De flyttbara skrivborden kan också användas i följande miljöer:

  • Utbildningsrum
  • Lagerlokaler och tillverkningsplatser där arbetsstationer delas mellan många personer och flyttas mellan olika testområden
  • Hemkontor
  • Serverkraschvagn i IT-avdelningar

STSCART stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti och livstids teknisk support.

Användning

Skapa sitta/stå-arbetsstationer med mångsidiga användningsområden i skolor, arbetsplatser och institutionella miljöer eller hemkontor

Större flexibilitet i klassrummet eller arbetsmiljön med mobila arbetsstationer

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Hjul Medföljer
Inpassning Vertical
Kabelhantering Ja
Prestanda
Allmänna specifikationer Lyftkapacitet 4,5 kg
Statisk lastkapacitet 50 kg
Höjdjustering Ja
Maximal höjd 1150 mm [45.3 in]
Minimum Height 750 mm [29.5 in]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Om mer än 4,5 kg vikt läggs på skrivbordets yta krävs en viss manuell kraft för att höja skrivbordet.
Utseende
Färg Svart & silver
Produktbredd 800 mm [31.5 in]
Produkthöjd 1150 mm [45.3 in]
Produktlängd 600 mm [23.6 in]
Produktvikt 24 kg [53 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 27.5 kg [60.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - bas
2 - Hjul
2 - låsbara hjul
1 - pelare
1 - Skrivbord
4 - skydd
8 - M6x15 mm rundhuvudskruvar
12 - M6x15 mm platthuvudskruvar
1 - M5 insexnyckel
1 - M4 insexnyckel
4 - kabelclips
1 - Nyckel
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Tillbehör

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer