StarTech.com

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare - Stor 35" arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

Produkt ID: ARMSTSLG

  • Förvandla ditt arbetsbord till en bekväm höj- och sänkbar arbetsstation
  • Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjdjusteringsområde: 40 cm)
  • Kompatibel med många av StarTech.com:s genomföringsmonterade armar för enskilda och dubbla skärmar, inklusive: ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)
Visa mer
  • Rörelse rakt upp och ner ger en stabil arbetsstation inom ett litet utrymme
  • Stöd för två skärmar (upp till 24") eller en skärm (upp till 30")
  • Stor arbetsyta (35,4" x 20,9") med en viktkapacitet på 12,7 kg
  • Placera din(a) bildskärm(ar) på arbetsstationen eller använd genomföringshålet och medföljande hårdvara för att montera en skärmarm
  • Levereras färdigmonterad
  • Stor tangentbordsbricka (26,8" x 10,4") med en viktkapacitet på: 2,3 kg
  • Minimal storlek: 900 mm x 622 mm
  • Justerbar belastning med motbalansfunktion
  • Inbyggd kabelhantering
539,99 € EUR exkl. moms
674,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelhantering Ja
Monteringsalternativ Genomföringsmontering
Prestanda
Arbetsstationens höjdjusteringområde 399 mm
Höjdjustering Ja
Maximal höjd 560 mm [22 in]
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Tangentbordsbrickan (68 x 26,4 cm) har en viktkapacitet på 2,3 kg.
Utseende
Färg Svart
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbredd 889 mm [35 in]
Produkthöjd 160 mm [6.3 in]
Produktlängd 670 mm [26.4 in]
Produktvikt 18.1 kg [39.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22.1 kg [48.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - höj- och sänkbar arbetsstation
1 - liten insexnyckel
1 - stor insexnyckel
1 - platta till klämma
1 - M10 x 50 mm bult
1 - #3/8 - 16 x 50 mm bult
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta
ARMSTSL
Höj- och sänkbart bord - 89cm arbetsyta

Arbeta bekvämt och mer produktivt genom att förvandla ditt skrivbord till en arbetsplats där du kan både sitta och stå

539,99 € exkl. moms
674,99 € inkl. moms

Tillbehör