StarTech.com

Hållare för tunn klient - VESA-monteringshållare

Spara plats genom att montera din dockningsstation, tunna klient eller USB-hubb på en VESA-hållare bakom skärmen eller under skrivbordet

Produkt ID: ACCSMNT

  • Frigör utrymme och minska kabelstrulet genom att montera din tunna klientdator eller docka på baksidan av bildskärmen, med en klämma på skärmmonteringsstolpen eller under skrivbordet.
  • Stöder en totalvikt på upp till 5kg
  • Justerbar bredd från 17 mm till 70 mm
Visa mer
  • 75x75 och 100x100 VESA-monteringskompatibilitet
  • Gummi kuddar för att skydda dina enheter
  • Säkra din enhet med det justerbara bandet
  • Enkel tillgång till datorn tack vare den öppna ramkonstruktionen
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Frigör arbetsyta med denna hållare för tunn klient, en utmärkt platsbesparande lösning för montering av tunn klient-PC eller dockningsstation.

Flera installationsmetoder

Detta mångsidiga och dubbelsidiga VESA-fäste erbjuder flera installationsalternativ av din tunna klient-dator eller docka - på baksidan av bildskärmen eller under skrivbordet eller fäst med klämma på skärmstolpen. Hållaren klarar av VESA-storlekar på 75x75 och 100x100 vilket omfattar de flesta bildskärmar och bildskärmsfästen.

Förvara en massa olika saker

Denna justerbara hållare är perfekt för montering av Intel® NUC, Mac Mini, de vanligaste CPU-enheterna, tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som passar in i den justerbara hållaren (0,7" till 2,8"/ 17 mm till 70 mm). Hållaren stöder en totalvikt på upp till 5kg. En justerbar rem medföljer för att hålla dina enheter på plats samt gummidynor för att säkra dina enheter på lutande ytor.

Obegränsad åtkomst

Den öppna ramen ger dig obegränsad datoråtkomst.

ACCSMNT stöds av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Användning

Skapa rena arbetsytor i kontor, företag, kommersiella och institutionella miljöer

Uppgradera ditt hemkontor genom att maximera din skrivbordsyta

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
Monteringsalternativ Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller fastspänd på skärmmonterad påle
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Den justerbara hållaren är avsedd för små CPU:er, tunna klienter, dockningsstationer eller USB-hubbar som passar inom fästets justerbara bredd: 17 mm till 70 mm.
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 95 mm [3.7 in]
Produktlängd 118 mm [4.6 in]
Produktvikt 666 g [23.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 776 g [27.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Monteringsfäste
1 - justerbar rem
1 - stolpmontering
6 - dynor
2 - M5x25 mm-skruvar
8 - M4x12 mm skruvar
4 - M4-muttrar
4 - Skruvar
4 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer