StarTech.com

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

Produkt ID: ARMSLIMDUO

  • Den dubbla skärmmonteringen stöder två skärmar på 12" till 30", sida vid sida
  • Två oberoende armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering
  • Två USB-genomströmningsportar och två 3,5 mm audioportar
Visa mer
  • Stöder upp till 8,0 kg per monteringsarm
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Landskap till porträtt-skärmrotation
  • 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen
  • Inbyggda kablar på 1,4 m för USB- och audio-genomströmningsportar
  • Gömd kabelhantering
  • Montera på ett skrivbord eller bord med hjälp av en C-klämma
  • VESA 75x75/100x100 fungerar med alla skärmar med VESA-montering
  • VESA snabböppning
227,99 € EUR exkl. moms
284,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Förbättra produktiviteten och frigör värdefullt utrymme med ARMSLIMDUO dubbel monitorarm. Två oberoende armar gör det enkelt att justera dina två skärmar, plus två USB-genomströmningsportar och headset-kontakter ger enkel åtkomst till portar. 

Skapa en mer ergonomisk setup med två skärmar

Frigör värdefullt utrymme genom att montera två skärmar över ditt skrivbord, sida vid sida.

När du monterar dina skärmar på en dubbel monitorarm ovanför ditt skrivbord eller bord kan du enkelt justera skärmens höjd, position och vinkel för att skapa en bekvämare och mer ergonomisk arbetsmiljö. Du får dessutom den extra fördelen av värdefullt utrymme genom att frigöra skrivbordet från skärmarna och kabelhanteringssystemet håller kablarna undanstoppade.

Den dubbla skärmmonteringen håller enkelt två skärmar på 12" till 30", sida vid sida. Varje arm stöder upp till 8,0 kg.

Inbyggda USB-genomströmningsportar och audioportar

ARMSLIMDUO ger dig enkel åtkomst till två USB-genomströmningsportar och två audioportar på basens framsida. Portarna låter dig bekvämt förlänga portarna på din PC eller bärbara dator med hjälp av de inbyggda kablarna. Detta låter dig koppla in din mikrofon, ditt headset eller dina USB-enheter utan att behöva nå runt för att komma åt portarna på din dator. Det ger dig också en mer städad kabelsituation, vilket ger en mer produktiv arbetsplats med mindre trassel. 

Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering

De skrivbordsmonterade monitorarmarna klarar av all rörelser på flera axlar så att du kan luta, panorera och rotera dina skärmar för att när som helst justera vinkeln för att passa dina behov. Armarna stöder även landskap-till-porträtt-skärmrotation för varje skärm för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Den fjäderassisterade höjdjusteringen gör det enkelt att sänka eller höja skärmarna. Du kan dessutom justera spänningen efter din egna preferens.

Hållbar konstruktion och enkel setup

Med sin hållbara aluminiumkonstruktion håller ARMSLIMDUO två skärmar säkert med hjälp av en standard VESA-montering. C-klämman gör det enkelt att montera den dubbla monitorarmen till ditt skrivbord eller bord. Den snabba insättningsfunktionen gör det enkelt att fästa din skärm.

ARMSLIMDUO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ

Idealisk för hektiska arbetsmiljöer som till exempel vårdinrättningar, finansiella och kommersiella miljöer

Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för arbetsstationer med flera användare

Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Ja
Monteringsalternativ Skrivbordsklämma
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -65°
Maximal armförlängning 567.5 mm [22.3 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Maximum Arm Span 1135 mm [44.7 in]
Panorering 180°
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 90 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 135° runt stödstolpen
360° vid armbågen
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktvikt 6.1 kg [13.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7.7 kg [17 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - monteringsarm
2 - skrivbordsklämmor (övre fäste)
2 - skrivbordsklämmor (nedre fäste)
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M4x30 mm skruvar
8 - plastbrickor
1 - M4 insexnyckel
1 - M5 insexnyckel
8 - M6x12 mm skruvar
4 - M8x12 mm skruvar
2 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar
ARMBARDUO
Skrivbordsstativ för dubbla skärmar

Spara yta genom att montera två LCD- eller LED-skärmar, upp till 24", på en enda bas med låg profil

138,99 € exkl. moms
173,74 € inkl. moms

Tillbehör