StarTech.com

Dubbel skärmmontering för skrivbord - vertikal

Spara arbetsyta och öka produktivitet genom att montera två skärmar staplade ovanför skrivbordet

Produkt ID: ARMDUALV

  • Montera två skärmar vertikalt för att spara plats och öka din komfort
  • Skärmstativet för skrivbord stöder två skärmar på upp till 27" (686 mm) och 10 kg per skärm
  • Kraftig stålkonstruktion
Visa mer
  • Höjden på skärmarna kan justeras längs med stolpen på 700 mm
  • Justera skärmvinkeln enkelt med +- 45° lutning och +- 45° vridning
  • Full rotation i 360°
  • Enkel installation (C-klämma eller kabelhål) och inbyggd kabelhantering
138,99 € EUR exkl. moms
173,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna stabila och slimmade montering för dubbla skärmar lyfter två skärmar från skrivbordet eller bordet för att spara plats och öka produktiviteten. Med sin stålkonstruktion fästs den dubbla skärmmonteringen enkelt på skrivbordet eller bordet för att hålla två skärmar säkert, var och en på 27", staplade vertikalt.

ARMDUALV med två skärmar staplade vertikalt

Konfigurera dina skärmar för att förbättra produktiviteten

Monteringen för dubbla skärmar håller två skärmar, en ovanför den andra, i en vertikal konfiguration. Höjden på skärmarna kan vid behov justeras längs med stolpen på 700 mm.

Med den dubbla skärmmonteringen kan du arbeta bekvämare och reducera belastning på nacke och ögon utan att behöva titta åt sidan för att jämföra filer eller granska referensmaterial på dina skärmar. Det är idealiskt för flera tillämpningar inklusive webbdesign, kodning, skapa och granska filer och mycket mer. Skärmmonteringen sparar värdefullt skrivbordsyta och låter dig arbeta utan stök, vilket är ett välkommet tillägg i flera kontorsmiljöer inklusive företag-, hälsovård- och finans-miljöer.

Justera skärmarna till idealisk position

Skärmmonteringen ger mjuk och enkel +- 45° lutning och +- 45° vridning så att det är enkelt att hitta den perfekta vinkeln. Den kan även rotera 360° för flexibla visningsmöjligheter.

Tålig ståldesign

Den kraftiga skärmmonteringen i stål håller två skärmar säkert på plats för att skydda din investering och ge långvarig prestanda. Monteringen för dubbla skärmar stöder två skärmar 13"-27" (330-686 mm) och 10 kg per skärm. Ytan har en puderbeläggning för att motstå rispor.

Enkel installering

Den dubbla skärmmonteringen gör det enkelt att montera dina VESA-kompatibla skärmar över skrivbordet, bordet eller annan yta med hjälp ad den medföljande C-klämman eller kabelhålsmonteringen. För enklare montering har VESA-monteringen hack så att du kan ställa in skruven i förväg, föra in skärmen och sedan dra åt skruven. För att hålla arbetsytan fri från stök har skärmmonteringen även kabelklämmor som håller kablarna ur synhåll.

ARMDUALV täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Stapla skärmarna för webbdesign eller kodning

Öka bekvämligheten när du arbetar med två skärmar för att skapa filer eller jämföra dokument

Öka din produktivitet i kontorsmiljöer inklusive företag, hälsovård, finans och mäklare

Spara plats på hemmakontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Inpassning Vertical
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning + 45° / - 45°
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta 10 mm till 88 mm
Viktkapacitet 10 kg [22.1 lb]
Vridning/pivotering +45° / -45°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 116 mm [4.6 in]
Produkthöjd 900 mm [35.4 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 3.9 kg [8.5 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.3 kg [9.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - Skrivbordsklämma
1 - kabelhålskrage
2 - VESA-skärmmonteringar
1 - pålkontakt
2 - klämmor för kabelhantering
1 - skydd
5 - gummidynor
1 - Platta för kabelhål
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
8 - M4x12 mm skruvar
8 - M5x12 mm skruvar
8 - Brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer