StarTech.com

Skrivbordsmonterad kvadrupel monitorarm - ledad - kraftigt stål

Montera fyra skärmar till ditt skrivbord för att maximera produktivitet och spara plats

Produkt ID: ARMQUAD

  • Montera fyra skärmar (2x2) utanför ditt skrivbord eller bord för att frigöra yta
  • Konstruktion i solitt stål håller skärmarna säkert och plant utan svikt
  • Varje arm stöder en skärm på 13"-27" (330-686 mm) upp till 8 kg
Visa mer
  • Mikrojustering av skärmar för plan visning
  • Full rotation 360° för porträtt- eller landskapsläge
  • Vrids och lutas +30° till -30° för att justera vinkeln
  • Montering via skrivbordsklämma och kabelhål med kabelhanteringsklämmor
308,99 € EUR exkl. moms
386,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Frigör värdefull yta genom montera fyra skärmar på en bas, för att hänga upp din askärmar över skrivbordet, arbetsstationen eller bordet. Denna stabila skrivbordsmonterade kvadrupla monitorarm är tillverkad av kraftigt stål och håller alla fyra skärmarna säkert på plats för att skapa en imponerande och produktiv arbetsyta.

ARMQUAD med fyra skärmar

Förbättra din produktivitet och spara plats

Skapa den ultimata arbetsstationen genom att montera fyra skärmar på en bas som fästs säkert på ditt skrivbord, bord eller annan yta. Du kan visa flera skärmar samtidigt för att arbeta effektivare och samtidigt frigöra yta. 

Den kvadrupla monitorarmen ger ökad produktivitet i flera kontorsmiljöer och kommersiella situationer, som till exempel bank och finans, så att du kan jämföra dokument och analysera data effektivare. Den är även idealisk för mjukvaruutvecklare, programmerare, CAD-designers och många andra yrken. Du kan även skapa engagerande digitala skyltar för att kommunicera med dina klienter eller medarbetare.

Tålig ståldesign

Med sin kraftiga stålkonstruktion håller den kvadrupla skärmmonteringen dina skärmar säkert och bidrar till långvarig prestanda. Varje monitorarm stöder en plattskärm på 13"-27" (330-686 mm) och upp till 8 kg. 

Justera skärmarna för idealiska vinklar

Du kan justera skärmarnas positioner och vinklar för bekväm visning, med vridning och lutning +30° till -30°. Den kvadrupla skärmmonteringen ger mjuk och enkel lutning så att det är enkelt att minska bländande ljus och hitta den idealiska vinkeln. För precis placering har monitorarmen mikrojusteringar så att du kan rada upp dina skärmar perfekt.

Enkel installering

Skärmmonteringen stöder fyra VESA-kompatibla skärmar och är enkel att installera med hjälp av skrivbordsklämman eller kabelhålsmonteringen. För att hålla kablarna i ordning och ur vägen har den kvadrupla monitorarmen kabelhanteringsklämmor som håller din arbetsstation städad.

ARMQUAD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.   

Användning

Montera fyra skärmar för att förbättra dataanalyser i kommersiella miljöer som till exempel banker, finans och kontrollcenter

Öka produktivitet, idealisk för mjukvaruutvecklare, programmera och CAD-designers

Skapa imponerande digitala skyltar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 4
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Lutning + 30° / - 30°
Maximal höjd 723 mm [28.5 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering +30° / -30°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 835 mm [32.9 in]
Produkthöjd 828 mm [32.6 in]
Produktlängd 115 mm [4.5 in]
Produktvikt 7.6 kg [16.7 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 9.2 kg [20.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 4 - monitorarmar
4 - VESA-skärmmonteringar
1 - lägre påle
1 - övre påle
1 - pålkontakt
4 - klämmor för kabelhantering
4 - ändlock
4 - tumskruvar
1 - Skrivbordsklämma
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
16 - M4x14 mm skruvar
16 - M5x14 mm skruvar
16 - Brickor
1 - kabelhålskrage
1 - Platta för kabelhål
5 - gummidynor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad
ARMTRIO
Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad

Spara skrivbordsyta genom att montera tre skärmar, med ledade armar för att skapa en surroundkänsla

308,99 € exkl. moms
386,24 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

295,99 € exkl. moms
369,99 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

199,99 € exkl. moms
249,99 € inkl. moms