StarTech.com

Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

Produkt ID: ARMPIVOTE

  • Ledad monitorarm med många olika rörelser
  • Höjdjustering med gasfjäder i cylinder
  • Stöder skärmar från 12 till 24 tum (3,6 kg viktkapacitet per skärm)
Visa mer
  • 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen
  • +/-90° lutning och +/-90° panorering
  • Maximal armförlängning 560 mm
  • Landskap till porträtt-skärmrotation
  • Konverterbar monteringsklämma för skrivbord/kabelhål medföljer
  • Klämman passar upp till 75 mm tjocka skrivbord
  • Inbyggd kabelhantering
98,99 € EUR exkl. moms
123,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den ARMPIVOTE ledade monitorarmen låter dig montera en skärm på skrivbordet med justeringar för förlängning, lutning, panorering, vridning, pivotering och höjd med gasfjäder.

Med den ARMPIVOTE ledade monitorarmen kan du enkelt höja eller sänka skärmen och få många olika rörelser längs flera axlar.

Den skrivbordsmonterade monitorarmen har en cylinder med gasfjäder för att enkelt höja eller sänka skärmen och ger dessutom många olika rörelser längs flera axlar. LCD-armen stöder även landskap till porträtt-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Monterar du dina skärmar ovanför skrivbordet på en monitorarm kan du enkelt justera skärmarnas höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du värdefull arbetsyta på skrivbordet.

Monitorarmen stöder skärmar på 12-24" upp till 3,6 kg och har en inbyggd kabelhantering som håller allt rent och snyggt. För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av skrivbordet eller monteras genom ett kabelhål, för en mångsidig skärm-monteringslösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Höj eller sänk skärmen med ett finger tack vare höjdjusteringen med gasfjäder i cylinder
  • Placera skärmen med optimal vinkel med den flexibla ledade monitorarmen
  • Maximera yteffektiviteten genom att montera skärmarna ovanför skrivbordet

Användning

Montera en skärm på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ

Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett serverskåp och placera dem som du vill

Lyft skärmen högt över skrivbordet för idealiska vinklar

Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +/- 90°
Maximal armförlängning 560 mm [22 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Panorering +/- 90°
Skärmrotation 360°
Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm
Hål för montering av stativ: 50-70 mm
Viktkapacitet 3.6 kg [8 lb]
Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen
360° vid armbågen
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktvikt 2.2 kg [4.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.7 kg [6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Arm med gasfjäder
1 - Förlängningsarm
1 - Stödstolpe
1 - Klämma
1 - Lock och bult
5 - Kabelskydd
4 - Brickor
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M4x25 mm skruvar
1 - Kabelklämma
2 - Tätningar i plast
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 6 mm insexnyckel
4 - Tumskruvar
5 - Kabelband
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar
ARMUNONB
Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Skärmmontering för skrivbord
ARMPIVOT
Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil
ARMSLIM
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

174,99 € exkl. moms
218,74 € inkl. moms
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör