Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - smal profil

Produkt ID: ARMSLIM

Montera din skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med fjäderassisterad justerbar höjd och kabelhantering

Funktioner
  • Slimmad, ledad monitorarm med många olika rörelser

  • Fjäderassisterad höjdjustering

  • TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

Flera funktioner . . .
  • Stöder skärmar från 12" till 26" (7 kg)

  • 360° rotation runt stödstolpen och vid armbågen

  • +90°/-65° lutning och 360° panorering

  • Maximal armförlängning på 596 mm

  • Konverterbar monteringsklämma för skrivbord/kabelhål medföljer

  • Klämman passar upp till 110 mm tjocka skrivbord

  • Inbyggd kabelhantering

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
174,99 € EUR exkl. moms
218,74 € inkl. moms

ID: ARMSLIM

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna slimmade, ledade monitorarm låter dig montera en plattskärm på skrivbordet eller bordet med dynamiska justeringar som gör det enkelt att positionera skärmen för perfekt vinkel och optimal komfort. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Med den ARMSLIM ledade monitorarmen kan du montera en platt skärm på ditt skrivbord eller bord och justera vinkeln

Den mångsidiga monitorarmen låter dig förlänga, luta, panorera, vrida och pivotera skärmen med alla rörelser längs flera axlar och har fjäderassisterade höjdjusteringar för enkel positionering. LCD-armen stöder även enkel landskap till porträtt-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att behöva skrolla neråt.

Med en stilig, slimmad och snygg design som bara tar upp liten del av skrivbordsytan ger monitorarmen dig flexibiliteten att placera skärmen var du vill och samtidigt få tillbaka värdefullt arbetsutrymme på skrivbordet. Om du monterar skärmen ovanför skrivbordet så kan du enkelt justera höjd, position och vinkel för en ergonomisk arbetsmiljö.

Den skärmmonterande armen stöder skärmar på 12"-26" upp till 7 kg och har en inbyggd kabelhantering som håller allt rent och snyggt. För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av skrivbordet eller monteras genom ett kabelhål.

StarTech.coms monitorarm ARMSLIM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • Höj eller sänk skärmen med ett finger tack vare en fjäderassisterad höjdjustering
  • Placera skärmen med optimal vinkel med den flexibla ledade monitorarmen
  • Maximera yteffektiviteten genom att montera skärmarna ovanför skrivbordet
Användning
  • Montera en skärm på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ
  • Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord eller över ett serverskåp och placera dem som du vill
  • Höj skärmen högt över skrivbordet för idealiska vinklar
  • Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Ledad Ja
Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +90° / -65°
Maximal armförlängning 596 mm [23.5 in]
Maximal skärmstorlek 26in
Panorering 360°
Skärmrotation +/- 90°
Tjocklek på monteringsyta 20–110 mm
Viktkapacitet 7 kg [15.5 lb]
Vridning/pivotering 180° runt stödstolpen
360° vid armbågen
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktvikt 2 kg [4.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.2 kg [9.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Ledad monitorarm
1 - 2-i-1 skrivbords-/kabelhål-klämma
4 - Tumskruvar
1 - 6 mm insexnyckel
1 - 3 mm insexnyckel
1 - Instruktionsbok
Certifikat
Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMPIVOTE

Skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Montera en skärm på dins skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd via gasfjäder och kabelhantering

107,99 € exkl. moms
134,99 € inkl. moms

Skärmmontering för skrivbord
ARMPIVOT

Skärmmontering för skrivbord

Montera en skärm på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

94,99 € exkl. moms
118,74 € inkl. moms

Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display
ARMPIVSTND

Skärmstativ till skrivbord - Silver - Fungerar med iMac, Apple Cinema Display och Thunderbolt Display

Placera en skärm, upp till 30", på ditt skrivbord med hjälp av denna höjdjusterbara monitormontering med inbyggd kabelhantering

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar
ARMUNONB

Skrivbordsmonterad monitorarm med stativ för bärbar dator - ledad i alla riktningar

Lyft upp din bärbara dator och skärm från skrivbordet för att skapa en arbetsplats med dubbla skärmar och öka produktiviteten

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms

Höj- och sänkbara arbetsstationer (1)

Höj- och sänkbar arbetsstation
ARMSTS

Höj- och sänkbar arbetsstation

Gör om ditt skrivbord till en höj- och sänkbar arbetsplats med enkla höjdjusteringar för ökad komfort och produktivitet

381,99 € exkl. moms
477,49 € inkl. moms

Dockningsstationer för bärbara datorer (9)

4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCK4DP

4K DisplayPort-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) 4K-arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

186,99 € exkl. moms
233,74 € inkl. moms

HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCKH

HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

155,99 € exkl. moms
194,99 € inkl. moms

DVI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0
USB3VDOCKD

DVI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0

Skapa en permanent eller hoteling (hot desk) arbetsstation där färre tilläggs- och enhetsportar behövs och på en plats där skrivbordsutrymme är begränsat

132,99 € exkl. moms
166,24 € inkl. moms

Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer
TB2DOCK4KDHC

Thunderbolt 2 4K-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Förvandla din MacBook eller bärbara dator till en kraftfull 4K Ultra HD-arbetsstation eller arbetsstation med flera användare genom en enda Thunderbolt-kabel

334,99 € exkl. moms
418,74 € inkl. moms

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Skapa en mobil arbetsstation med USB 3.0-porten på din Ultrabook™ eller bärbara dator via denna bärbara USB 3.0 mini dockningsstation

126,99 € exkl. moms
158,74 € inkl. moms

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI
USB3SDOCKD

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI

Lägg till DVI-video så väl som ljud- och gigabit Ethernet-portar till en bärbar dator via en enda USB 3.0-port

172,99 € exkl. moms
216,24 € inkl. moms

Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet
USBVGADOCK2

Universell USB-dockningsstation för bärbara datorer med VGA audio-Ethernet

4-i-1-dockningsstation för bärbara datorer med VGA, Ethernet, dubbel audio och USB 2.0-anslutningar med 4 portar

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - 4K HDMI eller VGA - GbE - USB 3.0

Gör om din bärbara dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C (5 Gbps)

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - 4K HDMI - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD

USB-C-multiportadapter för bärbara datorer - strömförsörjning - 4K HDMI - GbE - USB 3.0

Strömförse och ladda din bärbara dator genom USB Type-C (5 Gbps) och skapa en arbetsstation i stort sett var som helst och lägg till 4K-video, GbE och två USB 3.0-portar

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.