StarTech.com

Skärmhöjare med låda - höjdjusterbar - stor

Frigör skrivbordsyta och arbeta bekvämare med detta justerbara skärmstativ

Produkt ID: MONSTADJDL

  • Höjdjusterbart skärmstativ med stort format (500 x 330 mm) står enkelt på ditt skrivbord
  • Stöder en skärm på 13"-32" (330-812,8 mm) och upp till 10 kg
  • Med stapelbara kolumner kan du välja mellan tre olika höjder, med en maximal höjd på 168 mm
Visa mer
  • Stor förvaringsyta mellan kolumnerna för bärbara datorer
  • Låda för utrustning maximerar skrivbordsytan
  • Fack på framsidan för surfplattor och telefoner
  • Skåra på sidan håller pennor och annan liten kontorsutrustning
  • Halkfri kolumnbas skyddar arbetsytan
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Höj skärmen till ögonnivå för bekvämare visning och spara skrivbordsyta. Detta stabila och höjdjusterbara skärmstativ stöder en skärm på upp till 32" och upp till 10 kg och har en stor förvaringsyta undertill. Det har stapelbara kolumner som står på skrivbordet eller bordet och ger rum åt en bärbar dator. Det har till och med en låda för kontorsmaterial.

Justera skärmen till önskad höjd

Skapa en arbetsstation som fungerar bäst för dina behov. Denna skärmhöjare har modulära kolumner som består av stapelbara komponenter som enkelt trycks ihop för att höja eller sänka höjden på skärmstativet. Du kan välja mellan tre olika höjdinställningar, med en maximal höjd på 168 mm. Du kan även ställa om kolumnerna när som helst för att omjustera stativets höjd.

Maximera skrivbordsyta och minska stök

Skärmstativet gör det enkelt att arbeta utan stök. Arbetsytan höjer din skärm till en bekväm höjd för att skapa en mer ergonomisk miljö. Den stora skärmhöjaren, 500 x 330 mm, ger tillräckligt med förvaringsyta undertill. Du kan även använda arbetsplattformen för att förvara en skrivare för att frigöra yta vid kassan.

Under stativet, mellan kolumnerna, finns en stor förvaringsyta med gott om plats för din bärbara dator och personliga föremål. En praktisk låda ger dig ett lättåtkomligt utrymme att förvara pennor och annan kontorsutrustning. Det finns även en fack på framsidan för surfplattor och telefoner så att dina viktiga enheter är nära till hands när du behöver dem.

Enkel setup

Skärmstativet är enkelt att sätta ihop så att du kommer igång på nolltid. Kolumnernas halkfria bas skyddar din arbetsyta från rispor och märken och ser till att skärmen står säkert när du arbetar. En inbyggd kabelhanterare drar kablarna för att hålla dem ur synhåll.

MONSTADJDL täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Skapa en mer ergonomisk, trasselfri arbetsplats i kontorsmiljöer och arbetsbås

Höj skärmen eller skrivaren ovanför skrivbordet eller bordet för att frigöra yta

Förbättra ditt hemmakontor genom att maximera skrivbordsytan och komforten

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Främre dörr Av plast
Kabelhantering Ja
Väggmonterbar Nej
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal skärmstorlek 32in
Minsta displaystorlek 13"
Viktkapacitet 10 kg [22.1 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 330 mm [13 in]
Produkthöjd 168 mm [6.6 in]
Produktlängd 500 mm [19.7 in]
Produktvikt 1.6 kg [3.6 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2 kg [4.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - stativyta
8 - små höjare
4 - stora höjare
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skärmhöjare - låda - höjdjusterbar
MONSTADJD
Skärmhöjare - låda - höjdjusterbar

Frigör skrivbordsyta och arbeta bekvämare med detta justerbara skärmstativ

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör