StarTech.com

Skrivbordsstativ för dubbla skärmar

Spara yta genom att montera två LCD- eller LED-skärmar, upp till 24", på en enda bas med låg profil

Produkt ID: ARMBARDUO

  • Optimera skrivbordsytan genom att montera två skärmar på en enda bas
  • Boosta din produktivitet genom att multitaska på två skärmar
  • Arbeta bekvämare med problemfria skärmjusteringar
  • Stöder skärmar på upp till 24" och 8 kg
138,99 € EUR exkl. moms
173,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Med detta stativ för dubbla skärmar kan du montera två individuella skärmar, vardera på upp till 24", till en enda bas som du kan placera på i stort sett vilken arbetsplats som helst.

Frigör skrivbordsyta

Spara yta genom att montera två skärmar, upp till 24", på en bas med låg profil.

Tack vare skärmstativets dubbla tvärstänger kan du montera två skärmar på samma fysiska yta som en så att du får mer skrivbordsyta för extra hårdvara eller för att utföra fysiska uppgifter som till exempel skriva utkast eller läsa pappersdokument. Skärmstativet har en platt baksida i låg profil som låter dig placera dina skärmar tätt mot en vägg eller ett bås till skillnad från andra monteringsalternativ för dubbla skärmar.

Om du inreder ett helt kontor kan du ge medarbetare mer arbetsyta vid varje skrivbord och använda mindre bås för att maximera din tillgängliga kontorsyta.

Boosta din produktivitet med flerskärmseffektivitet

Genom att lägga till två skärmar till en enda dator får du den extra skärmytan du behöver för att förenkla multitasking och maximera din produktivitet. Använder du två skärmar blir det enklare att ha referensmaterial på en skärm och samtidigt arbeta på en annan för att spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka mellan dokument. 

Arbeta bekvämare

Den dubbla skärmmonteringen har lättjusterade höjd- och lutningsmekanismer så att du kan anpassa skärmarnas position för maximal bekvämlighet utan att avbryta arbetet. Dessutom har skrivbordsstativet en problemfri montering som garanterar att till och med installationen är bekväm.

ARMBARDUO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Lägg till två skärmar till din arbetsstation. Du kan bli klar med dina uppgifter snabbare, utan avbrott för att växla mellan fönster.

Få bättre användning av din skrivbordsyta genom att montera båda dina skärmar på en enda bas.

Minska individuella skrivbords utrymmesbehov så att du får plats med fler skrivbord på kontoret.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 2
Ledad Nej
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ
Väggmonterbar Nej
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Ja
Lutning +/-15
Maximal höjd 405 mm [15.9 in]
Maximal skärmstorlek 24in
Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]
Vridning/pivotering 360° för varje skärm
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 950 mm [37.4 in]
Produkthöjd 410 mm [16.1 in]
Produktlängd 180 mm [7.1 in]
Produktvikt 7.2 kg [15.9 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 7428 g [262.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - pelare
1 - basplatta
3 - M6x15 skruvar
1 - kabelhanteringsklämma (pelare)
1 - pelarlock
1 - höjdjusteringsring
1 - tvärstång
2 - VESA-skärmmonteringar
8 - M4x12 skruvar
8 - M4x30 skruvar
8 - plastbrickor
1 - insexnyckel (3 mm)
1 - insexnyckel (4 mm)
2 - kabelhanteringsklämmor (tvärstång)
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad
ARMDUAL
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Montera två skärmar på din skrivbordsyta genom ett kabelhål, med justerbar höjd och kabelhantering

216,99 € exkl. moms
271,24 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering
ARMDUAL30
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar - stapelbar - verktygslös montering

Spara utrymme och arbeta bekvämt genom att montera två skärmar med full rörelsepositionering

326,99 € exkl. moms
408,74 € inkl. moms
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar
ARMSLIMDUO
Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad i alla riktningar

Öka produktivitet genom att montera två skärmar på upp till 30" med alla rörelser

247,99 € exkl. moms
309,99 € inkl. moms

Tillbehör