StarTech.com

Väggmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar

Väggmontera en skärm för att spara utrymme och justera vinkeln med höjdjustering med ett tryck

Produkt ID: ARMPIVWALL

  • Montera din skärm på en vägg för att spara utrymme
  • Stöder platta skärmar på 12" till 30" (LCD-, LED- och plasma-TV-apparater och datorskärmar)
  • Skjuts tätt intill väggen när den inte används
Visa mer
  • Med ledade armar med alla rörelser kan du enkelt samarbeta genom att justera skärmens vinkel för att dela den med andra
  • Höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm
  • Enkel montering och avmontering av skärm
  • Enkel gör-det-själv-installation med inbyggt vattenpass
110,99 € EUR exkl. moms
138,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Frigör värdefull skrivbordsyta genom att väggmontera din platta skärm (TV eller datorskärm). Denna monitorarm med alla rörelser stöder skärmar och TV-apparater på upp till 30" och har enkla höjd- och vinkeljusteringar. Du kan luta, vrida och rotera skärmen för att enkelt hitta den perfekta visningspositionen.

Bild på en platt skärm monterad med hjälp av ARMPIVWALL

Spara utrymme genom att väggmontera din platta skärm

Denna kraftiga monteringsarm hjälper dig spara utrymme på ditt skrivbord genom att säkert väggmontera en datorskärm eller platt TV, upp till 30". Den är idealisk för många olika kontorsapplikationer, som till exempel vård- och finansmiljöer där du kanske vill dela skärmen med patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen fungerar också bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Du kan skjuta in skärmen tätt intill väggen för att spara utrymme när du inte arbetar med datorn.

Enkel höjdjustering med ett tryck

Monitorarmen har en gasfjädercylinder som gör det enkelt att höja eller sänka skärmen. Du kan dessutom justera spänningen för att passa vikten på skärmen så att du när som helst kan ompositionera skärmens höjd med ett tryck. Enkel höjdjustering med ett tryck gör monitorarmen idealisk för delade arbetsytor med flera alternerande användare, som till exempel mötesrum på hotell eller styrelserum på kontor.

Lutas och vrids för att hitta den perfekta vinkeln

Den ledade armen med alla rörelser gör det enkelt att hitta rätt vinkel. Bara luta eller vrid skärmen för att dela den när du samarbetar med andra. Den ledade armen stöder även rotation i 360 grader så det är enkelt att byta från landskaps- till porträttorientering och tillbaka igen.

Enkel gör-det-själv-installation

Monitorarmen för en skärm gör väggmontering av din VESA-kompatibla skärm snabb och enkel. Den kräver minimal montering och har ett inbyggt vattenpass som hjälper dig placera armen upprätt när du monterar den på väggen. Monteringen gör det även enkelt att fästa eller ta bort skärmen och så har den inbyggd kabelhantering för att hålla dina kablar i ordning.

ARMPIVWALL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.        

Användning

Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer

Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som till exempel inom sjukvård, finans eller mäkleri

Idealisk för delade arbetsplatser med flera användare som till exempel mötesrum på hotell eller styrelserum på kontor

Skapa utrymme i hemmakontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Ja
Monteringsalternativ Väggmontering
Väggmonterbar Ja
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Inbyggt vattenpass Ja
Lutning +90° / -65°
Maximal armförlängning 620 mm [24.4 in]
Maximal höjd 300 mm [11.8 in]
Maximal skärmstorlek 30in
Panorering 180°
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 9 kg [19.9 lb]
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 115 mm [4.5 in]
Produkthöjd 108 mm [4.3 in]
Produktlängd 620 mm [24.4 in]
Produktvikt 2 kg [4.3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - fjäderarm
1 - skydd
1 - väggplatta
1 - M5 insexnyckel
1 - M6 skruv
2 - 6,3x65 mm skruvar
4 - M4x12 mm skruvar
4 - M4x25 mm skruvar
2 - ankare
2 - Brickor
4 - Brickor
1 - buntband
1 - Instruktionsbok

Certifikat