Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comVäggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar
Spara yta genom att väggmontera din skärm och maximera visning med vridbar förlängningsarm
Produkt ID: ARMWALLDS
- Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
- Stöder en skärm på 13"-27" och upp till 15 kg
- Arm kan förlängas 382 mm
- Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet
- Lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner
- Enkel installation med väggplatta som skjuts in
- Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
- Kabelhantering
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna väggmonterade monitorarm stöder plattskärmar på upp till 27" och ger armförlängning på 382 mm för optimal skärmjustering. Den pivoterande armen kan vridas +- 90° plus lutas och roteras för att ge maximal flexibilitet.
Spara utrymme genom att väggmontera din platta skärm
Denna monitorarm hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 27" (330 till 686 mm) och upp till 15 kg. Den är idealisk för många olika applikationer, inklusive företags-, vård- och finansmiljöer där du kanske vill dela skärmen med patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen fungerar också bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.
Justera skärmen enkelt
Monitorarmen kan förlängas 381 mm för att enkelt kunna ändra skärmens position så att du kan arbeta bekvämare eller dela skärmen med andra. Den dubbelt vridbara armen kan vridas +- 90° för att enkelt kunna flytta skärmen till höger eller vänster och dela skärmen med maximal flexibilitet. Den kan lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner för att dela skärmen när du samarbetar med andra.
Enkel installering
Den väggmonterade monitorarmen i aluminium har en väggplatta som skjuts in för enkel installation. För att hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även en kabelklämma som håller kablarna ur synhåll.
ARMWALLDS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer
Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som till exempel inom sjukvård, finans eller mäkleri
Skapa utrymme i hemmakontoret
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933966 | |
UPC Code | 065030870313 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
# skärmar som stöds | 1 | |
Kabelhantering | Ja | |
Ledad | Nej | |
Monteringsalternativ | Väggmontering | |
VESA-hålmönster | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Prestanda | ||
Höjdjustering | Nej | |
Lutning | +70° / - 70° | |
Maximal armförlängning | 382 mm [15 in] | |
Maximal skärmstorlek | 27in | |
Minsta displaystorlek | 13" | |
Skärmrotation | 0° | |
Viktkapacitet | 15 kg [33.2 lb] | |
Vridning/pivotering | +90° / -90° | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium | |
Produktbredd | 400 mm [15.7 in] | |
Produkthöjd | 120 mm [4.7 in] | |
Produktlängd | 120 mm [4.7 in] | |
Produktvikt | 0.9 kg [2.1 lb] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - monitorarm | |
1 - monteringsplatta | ||
1 - 2,5 mm insexnyckel | ||
1 - 4 mm insexnyckel | ||
1 - 5 mm insexnyckel | ||
1 - paket med skruv | ||
4 - M4x14 mm skruvar | ||
4 - M5x14 mm skruvar | ||
2 - Skruvar | ||
2 - väggskruvar | ||
1 - Instruktionsbok |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.