StarTech.com

Väggmonterad monitorarm - enkelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och arbeta bekvämare med den justerbara vridmonteringen

Produkt ID: ARMWALLS

  • Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
  • Stöder en skärm eller TV på 13"-27" och upp till 15 kg
  • Arm förlängs 195 mm
Visa mer
  • Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet
  • Lutas +- 45° för enkel justering upp eller ner
  • Enkel installation med väggplatta som skjuts in
  • Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
  • Kabelhantering
36,99 € EUR exkl. moms
46,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna väggmonterade monitorarm stöder plattskärmar på upp till 27" och ger armförlängning på 195 mm för mångsidig skärmjustering. Den pivoterande armen kan vridas +- 90° och lutas för att ge maximal flexibilitet.

Spara utrymme genom att väggmontera din platta skärm

Denna monitorarm hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 27" (330 till 686 mm) och upp till 15 kg. Den är idealisk för många olika applikationer, inklusive företags-, vård- och finansmiljöer där du kanske vill dela skärmen med patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen fungerar också bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Justera skärmen enkelt

Monitorarmen kan förlängas 195 mm för att enkelt kunna ändra skärmens position så att du kan arbeta bekvämare eller dela skärmen med andra. Den justerbara enkelt vridbara monteringen kan vridas +- 90° för att enkelt kunna flytta skärmen till höger eller vänster för att dela skärmen med maximal flexibilitet. Den kan lutas +- 45° för enkel justering upp eller ner för att dela skärmen när du samarbetar med andra.

Enkel installering

Den väggmonterade monitorarmen i aluminium har en väggplatta som skjuts in för enkel installation. För att hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även en kabelklämma som håller kablarna ur synhåll.

ARMWALLS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.        

Användning

Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer

Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som till exempel inom sjukvård, finans eller mäkleri

Skapa utrymme i hemmakontoret

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Ja
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 75x75 mm
100x100 mm
Prestanda
Höjdjustering Nej
Lutning + 45° / - 45°
Maximal armförlängning 195 mm [7.7 in]
Maximal skärmstorlek 27in
Minsta displaystorlek 13"
Skärmrotation
Viktkapacitet 15 kg [33.2 lb]
Vridning/pivotering +90° / - 90°
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 154 mm [6.1 in]
Produkthöjd 119 mm [4.7 in]
Produktlängd 195 mm [7.7 in]
Produktvikt 0.5 kg [1.1 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.8 kg [1.7 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - monitorarm
1 - monteringsplatta
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - 5 mm insexnyckel
1 - paket med skruv
4 - M4x14 mm skruvar
4 - M5x14 mm skruvar
2 - Skruvar
2 - väggskruvar
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar
ARMWALLDS
Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Spara yta genom att väggmontera din skärm och maximera visning med vridbar förlängningsarm

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
Skärm-väggmontering - aluminium
ARMWALL
Skärm-väggmontering - aluminium

Frigör yta genom att montera skärmen och enkelt justera positionen med denna pivoterande väggmontering

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer