StarTech.com

Justerbart stativ för surfplatta med arm - svängbar - väggmonterbar

Surfplatta Hållare | För 4,7- till 12,9-tums surfplattor | Inklusive väggmontering

Produkt ID: ARMTBLTDT

  • Universellt stöd för surfplattor som stöder många olika surfplattor och telefoner, från 4,7-12,9 tum
  • Armen för surfplattor kan vridas +170° vid basen, -40°/+180° vid armbågen samt roteras 360° för porträtt- eller landskapsläge
  • Inklusive fäste för vägg- eller ytmontering
Visa mer
  • Stor fyrkantig bas för optimal stabilitet
  • Håller en vikt på 1 kg
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Integrera din iPad eller annan surfplatta sömlöst i arbetsplatsen med detta justerbara stativ för surfplattor. Flytta armen upp eller ner och rotera surfplattan för att justera positionen omedelbart. Universellt stativ för surfplattor som står säkert på ditt skrivbord. Du kan även montera det på en vägg eller på undersidan av en bordsskiva.

En surfplatta monterad på skrivbordsstativet

Maximera din användning av surfplattan

Med detta väldigt justerbara surfplattestativ kan du maximera din användning av surfplattan utan att behöva hålla den i handen eller lägga ner den på skrivbordet. 

Ändra vinkeln enkelt

Flytta armen upp eller ner med dess rörliga leder för att placera surfplattan vid en perfekt höjd. Surfplattans arm vrids 0/+170 grader vid basen och -40/+180 grader vid armbågen för att möjliggöra enkel justering av surfplattans position. Byt enkelt från stående till liggande läge med 360 graders rotation.

Surfplattestativet monterat under ett kabinett

Problemfri installation

Klämman vidgas enkelt för att hålla en surfplatta eller telefon från 4,7"-12,9" och upp till 1 kg. Med sin stora bas sår surfplattestativet tryggt på skrivbordet, bänken eller annan platt yta. En mindre bas medföljer också så att du kan montera surfplattestativet på en vägg eller under ett arbetsskåp eller köksskåp för många olika användningsområden.

ARMTBLTDT täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Använd stativet för surfplattan på skrivbordet eller disken för enkel visning

Väggmontera för att visa referensmaterial utan att behöva hålla i surfplattan

Montera stativet för surfplattan under en disk eller ett skåp för att enkelt se instruktioner

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 3 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Monteringsalternativ Skrivbordsstativ, väggmonterat
Väggmonterbar Ja
Prestanda
Höjdjustering Ja
Maximal skärmstorlek 12.9"
Minsta displaystorlek 4.7"
Skärmrotation 360°
Viktkapacitet 1 kg [2.2 lb]
Vridning/pivotering 0/+170° (vid basen) -40°/+180° (armbåge)
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 160 mm [6.3 in]
Produkthöjd 350 mm [13.8 in]
Produktlängd 160 mm [6.3 in]
Produktvikt 1.4 kg [3 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - arm för surfplatta
1 - bas
1 - väggplatta
1 - dekorativt skydd
2 - Skruvar
2 - betongankare
1 - 2,5 mm insexnyckel
1 - 3 mm insexnyckel
1 - 4 mm insexnyckel
1 - knopp
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Relaterade produkter

Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg
SECTBLTPOS
Säker hållare för surfplattor - Monteras på bord eller vägg

Låsbar hållare för surfplattor | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion

163,99 € exkl. moms
204,99 € inkl. moms
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta
ARMTBLTUGN
Gooseneck Surfplattehållare - Böjbar arm för surfplatta

Surfplattehållare för skrivbord | Förr 6,5- till 7,8-tumsplattor | Avtagbar hållare

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Justerbart trefotsstativ för surfplattor
STNDTBLT1A5T
Justerbart trefotsstativ för surfplattor

Bärbar hållare för surfplattor | För 6,5- till 7,8-tums surfplattor | Inklusive väska

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
Säkert golvstativ - stöldskyddat
STNDTBLT1FS
Säkert golvstativ - stöldskyddat

Låsbart surfplattestativ | För 9,7-tums surfplattor | Stålkonstruktion | Fast höjd

226,99 € exkl. moms
283,74 € inkl. moms

Tillbehör