StarTech.com

Väggmontering för platt-TV - låg profil - för TV på 37" till 70" - anti-stöld - fixerad

Montera din platt-TV på en vägg i en säker fixerad position

Produkt ID: FPWFXBAT

  • Spara plats genom att väggmontera din TV på 37" till 70"
  • TV-montering i låg profil monteras endast 22 mm från väggen
  • Låsbar regel håller TV:n säker och ger anti-stöldskydd (hänglås krävs), idealiskt för områden med hög trafik eller dålig uppsikt
Visa mer
  • Kraftig TV-väggmontering i stål stöder upp till 40 kg
  • Inbyggt vattenpass garanterar idealisk placering vid installation
  • Stöder TV-apparater som är kompatibla med VESA-montering: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. Monteringen sitter nära väggen för stöd för VESA-kompatibla TV-apparater från 37" till 70" och har anti-stöldskydd.

Design i låg profil för mötesområden eller digitala skyltar

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. Väggmonteringen stöder säkert din TV i en fixerad position mindre än 22 mm från väggen för att ge ett slimmat utseende i låg profil.  

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 70" (940 till 1778 mm) och upp till 40 kg.

Anti-stöldskydd

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-monteringen är idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en stålregel som kan låsas på plats med ett hänglås (köps separat) för att skydda din TV eller skärm från stöld. 

Enkel montering

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning.

FPWFXBAT täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Väggmontera din platt-TV säkert i klassrummet, föreläsningssalen, mötesrummet eller i ett kundriktat område som till exempel en lobby

Håll dina gäster informerade och underhållna, idealisk för hotell, restauranger och andra gästvänliga miljöer

Skydda din TV eller skärm mot stöld med en låsbar regel, idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 5 Years
Hårdvara
# skärmar som stöds 1
Kabelhantering Nej
Ledad Nej
Monteringsalternativ Väggmontering
VESA-hålmönster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Prestanda
Anti-theft Ja
Maximal skärmstorlek 70"
Minsta displaystorlek 37"
Video Wall Nej
Viktkapacitet 40 kg [88.4 lb]
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 29 mm [1.1 in]
Produkthöjd 440 mm [17.3 in]
Produktlängd 898 mm [35.4 in]
Produktvikt 3.4 kg [7.4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4.1 kg [9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - väggmontering
1 - säkerhetsregel
2 - adapterfästen
1 - vattenpass
2 - dekorativa skydd
4 - dekorativa skyddskruvar
4 - M5x14 mm skruvar
4 - M6x14 mm skruvar
4 - M8x50 mm skruvar
4 - M6x30 mm skruvar
4 - M8x30 mm skruvar
4 - rektangulära brickor
8 - små distanshållare
8 - stora distanshållare
6 - Skruvar
6 - betongankare
6 - runda brickor
1 - Instruktionsbok

Certifikat

Produktsupport

Drivrutiner & hämtningsbara filer