StarTech.com

USB 3.0 Type-C till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T

USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

Produkt ID: US2GC30

  • USB Type-C till RJ45-adapter med stöd för 2,5 Gigabit-nätverk via USB 3.0
  • IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) kompatibel
  • Kompatibel med IEEE 802.3i, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
Visa mer
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggning
  • Stöd för jumboram upp till 16 K
  • Kompakt och lätt design för maximal portabilitet
118,99 € EUR exkl. moms
148,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Realtek - RTL8156
Industristandarder IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1q VLAN Taggning
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Prestanda
Auto MDIX Ja
Fibertyp Koppar
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatibla nätverk 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 10, 000 hours
Stöd för full-duplex Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Kontakt
1 - RJ-45 Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (endast LTS-versioner) Mac OS 10.11 - 10.15
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön LED: 1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps
1 - Blå LED: 2,5 Gbps
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0 ℃ to 70℃
Förvaringstemperatur ‐10 ℃ to ~ 55℃
Luftfuktighet 5 % till 90 % RH icke-kondenserande
Utseende
Färg Svart och Rymdgrå
Form Factor Dongel
Kabellängd 15 cm [5.9 in]
Produktbredd 27 mm [1.1 in]
Produkthöjd 8 cm [3.1 in]
Produktlängd 16 mm [0.6 in]
Produktvikt 39.7 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C-nätverksadapter
1 - snabbstartsguide
Busstyp USB 3.1 Gen 1
Gränssnitt RJ45 (Gigabit Ethernet)
Portar 1

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (endast LTS-versioner) Mac OS 10.11 - 10.15

Certifikat