A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

Produkt ID: CDPVGDVHDB

  • 3-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI och USB-C till HDMI
  • Maximal bärbarhet med inbyggd kabelhanterare
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
Ditt pris
€89,99 EUR excl. VAT
€112,49 EUR incl. VAT

Denna 3-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din USB-C-dator till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Reseadaptern är kompatibel med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Elegant anslutning för din bärbara USB-C-dator

Fotografi av adaptern ansluten till Dell XPS

Denna reseadapter levereras med en inbyggd svart USB-C-kabel och fungerar bra med din Dell XPS™, MacBook och alla enheter som stöder USB-C DP alt-läge.

Allt-i-ett-videoanslutning med resor i åtanke

Istället för att bära på tre olika videoadaptrar i datorväskan ger denna 3-i-1-adapter dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators USB Type-C-port till nästan vilken skärm som helst i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med stöd för flera videoutgångar och en liten storlek, är denna adapter den idealiska plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Innovativ, inbyggd kabelhanterare

Adaptern har ett inbyggt kabelfäste. Sätt helt enkelt kabeln på plats längs sidan av adaptern för snabb och säker förvaring när du reser för att se till att adaptern är ordentligt förvarad i datorväskan.

Enastående bildkvalitet

HDMI-utgången på denna reseadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Reseadaptern är kompatibel med USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal.

CDPVGDVHDB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Nota: 

  • Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.

  • MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook

Användning

  • Ta med dig adaptern när du reser och anslut till nästan vilken skärm som helst
  • Anslut din BYOD Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook eller annan bärbar USB-C-dator eller -surfplatta till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet
  • Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär monitor

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933853
  • ALSO Sweden 000000000002828241
  • UPC 065030864442

Kompatibilitet

  • OS Independent logo

Specifikationer

Warranty Information Warranty 3 Years
Förpackning Package Height 32.0 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Hårdvara Active or Passive Adapter Active
AV-ingång USB-C
AV-utgång HDMI - 1.4
VGA
DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC
Kontakt(er) 1 - Connector A USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
1 - Connector B VGA (15 pin, High Density D-Sub)
DVI-I (29 pin)
HDMI (19 pin)
Miljö Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Prestanda Audio-specifikationer HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30Hz
Stödda upplösningar HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen Yes
Allmänna specifikationer Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Särskilda anmärkningar/krav System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Obs. MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook.
Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Utseende Färg Black & Silver
Kabinettyp Plastic
Kabellängd 90 mm [3.5 in]
Produktlängd 11.0 cm [4.3 in]
Produktbredd 60.0 mm [2.4 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktvikt 67.0 g [2.4 oz]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet USB-C-reseadapter

Tillbehör

MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€14,99 EUR excl. VAT
€18,74 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ25

7,6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€25,99 EUR excl. VAT
€32,49 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Vanliga frågor

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

Before You Buy

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Vänta...
Tillbaka till toppen